Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

e-skin® flat

e-skin flat passt auch in die kompaktesten Einbauräume – ideal für die Halbleiterindustrie

Die Designstudie e-skin flat wurde auf Kundenanforderungen hin entwickelt. Bereits die e-skin Varianten SK28 und SK40 wurden speziell für die Anforderungen im Reinraum der Halbleiter- und LCD-Produktion hin entwickelt. Die neueste igus Lösung für diese speziellen Anwendungen ist die Designstudie e-skin flat. Sie ist besonders flach und passt in die kompakten Bauräume. Dabei bietet sie weiterhin die Vorteile des modularen Aufbaus und der einfachen Befüllung.

  • Besonders kompakter Aufbau
  • Modularer Aufbau durch miteinander verbindbare
    Profile
  • Zu öffnen, flexible Befüllung
  • Besonders reinraumtauglich und komplett geschlossen
  • Beliebig einzukürzen

Typische Anwendungsbereiche: Reinraumanwendungen mit kompakten Bauräumen, kurze Verfahrwege, Halbleiterproduktion, LCD/LED-Panel-Produktion

 
Lieferprogramm:

Art.-Nr.Innenhöhe øAußenhöhe øAnzahl KammernAußenbreite Kammern 
SKF12.6.01.112 mm13 mm2/3/4/5/638/54/75/91/112 mm Anfragen
Dies ist eine Designstudie. Technische Daten sind noch nicht final ermittelt.

e-skin flat

1. Einfach zu öffnen
2. Einfach zusammenstecken

 

Die e-skin flat besteht aus per Stranggussverfahren produzierten Doppel-Profilen mit je 2 Leitungskammern. Diese können zu breiteren Systemen miteinander verbunden werden. Die einzelnen Kammern können mit einem Zipper-Verschluss geöffnet und geschlossen werden und lassen sich individuell kürzen.

Lieferzeiten  
Lieferbar

Auf Anfrage

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden