Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

System E4Q/R4Q – neueste e-ketten® Generation

E4Q/R4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Zusätzlich zu den Erkenntnissen aus weltweiten Anwendungen mit der Serie E4.1 und daraus resultierenden Optimierungen wurden intensive Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durchgeführt um die Energieführungskette besser, leitungsfreundlicher, einfacher zu montieren und zu bedienen und optional leiser zu machen.

Typische Anwendungsbereiche: Anwendungen mit hohen freitragenden Längen und hohen Füllgewichten, lange Verfahrwege

 
System E4Q/R4Q  

Werkzeugloses Öffnen und Schließen.

System E4Q/R4Q  

Vier Anschläge für beste Stabilität je Einbaulage.

System E4Q/R4Q  

Material einsparen, wo es für die Stabilität ohne Funktion ist.

System E4Q/R4Q  

Optionale Geräuschdämpfer für noch leiseren Lauf.

System E4Q/R4Q  

Innenaufteilungsprogramm auch für feine Aufteilungen.

System E4Q/R4Q  

Rastnasen im Öffnungssteg für sicheren Halt der Trennstege.

Lieferprogramm:

Art.-Nr.InnenhöheAußenhöheInnenbreiteAußenbreiteBiegeradiusGewicht 
E4Q.150.150.058 mm84 mm150 mm184 mm150 mm3.9 kg/m Anfragen
R4Q.150.150.058 mm84 mm150 mm184 mm150 mm4.5 kg/m Anfragen
Technische Daten wie freitragende Längen und maximale Verfahrwegslängen sind noch nicht final ermittelt.

System E4Q/R4Q  

1

Optionale Geräuschdämpfung – neuartiges verdecktes System zur Geräuschreduzierung. Jederzeit nachrüstbar. An den horizontalen Anschlägen angebrachte Gummielemente dämpfen zusätzlich das Anschlaggeräusch der serienmäßig bereits sehr leisen e-ketten.

2

Vertikale und horizontale Anschläge – die vertikal angeordneten Anschläge sind für eine besonders hohe Steifigkeit und hohe freitragende Länge verantwortlich. Die horizontal angeordneten Anschläge sind dagegen dann besonders relevant, wenn die e-kette eine gewisse Flexibilität und Dauerfestigkeit in Bereichen benötigt wo sie "überbogen" wird, zum Beispiel bei langen Verfahrwegen.

3

Öffnungsstege (e-kette)/Deckel (e-rohr) – komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen der e-kette und des e-rohrs. Öffnungsstege und Deckel/Böden verriegeln im Seitenteil für nochmal erhöhte Haltekräfte. Das Befüllen der e-kette/e-rohrs kann in deutlich weniger Zeit erfolgen.

4

Gewicht einsparen – durch neue Erkenntnisse konnte dort Material ausgespart werden, wo es für die Belastung der e-kette keine Funktion aufweist. Das ist sowohl innen, zwischen den Anschlägen, als auch außen geschehen. Dabei wurden aus der Natur inspirierte abgerundete Formen zur Optimierung verwendet.

Lieferzeiten  
Lieferbar

Ab Sommer

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden