Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfrei lagern leicht gemacht: drylin® Antriebstechnik

drylin Baukasten für Antriebstechnik mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten

Alle Linearmodule aus dem umfangreichen drylin Linearbaukasten sind schmierfrei und lassen sich mit wenig Aufwand automatisieren. Zum Programm gehören Linearmodule für manuelle Formatverstellungen, motorisierte Linearachsen und ganze Linien-, Flächen- oder Raumportale. Neu sind unter anderem starke SAW Baugrößen mit Gewindespindeln, eine schnelle leichte ZLN-Zahnriemenachse, ein neuer Delta-Roboter mit bis zu 10-mal größerem Arbeitsraumvolumen als auch neue Mehrachsportale für größere Arbeitsräume. Zudem erweitern neue BLDC- und Spindelmotoren das drylin E-Motorenprogramm.

drylin ZLN-40 Linearachse

Die drylin® ZLN Linearachse kombiniert die flache und leichte Bauweise der drylin® N Linearführung mit der Dynamik einer Zahnriemenachse.

drylin ZLN-40 Linearachse    

drylin GRR

Selbstschmierende und wartungsfreie Antriebstechnik drylin GRR mit Direktantrieb über Zahnstange.

drylin GRR    

drylin Tandem-Baukastenachse

Dank Doppelriemen ideal, wenn mehrere Linearschlitten unabhängig voneinander und schnell verstellt werden sollen.

drylin Tandem-Baukastenachse    

News Highlights

Getriebe drylin® GEA-60

  • Neues Planetengetriebe für igus Schrittmotoren mit Flanschmaß NEMA 23, 23XL, 34
  • Verfügbare Untersetzungen: 3, 5, 10, 15
  • Höheres Motordrehmoment für schwere Lasten
  • Bestellbar im igus Onlineshop für Elektromotoren

EC-Motoren mit Hall und Encoder

drylin MOT-EC-xx

Die bürstenlosen DC-Motoren verfügen über eine hohe Drehzahl und ermöglichen so eine schnelle Positionierung. Der Motorencoder ermöglich genaue Positionierungen.

  • Kostengünstiger als herkömmliche Servomotoren
  • Baugrößen NEMA17, 23, 24, 34 verfügbar
  • Verbesserte Performance für drylin E-Einzelachsen,
    Portale und Delta-Roboter
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Spindelmotoren

Bis zu 40 % platzsparende Spindelmotoren: drylin MOT-ST-xx

  • Geringer Strombedarf
  • Für den Einsatz in kleineren Bauräumen
  • Einsatz mit kleiner Motorsteuerung möglich
  • Mit und ohne Encoder verfügbar
  • Flanschmaß NEMA11 (28 mm), 17 (42 mm), 23
    (56 mm)
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

drylin DLE-LG

Linienportal mit flacher Zahnriemenachse

Das neue Linienportal DLE-LG-0002 kombiniert die variable Baukasten-Zahnriemenachse ZLW-10120 mit der neuen GRR-Leichtbau-z-Achse. Anschlussbereit mit Schrittmotoren inklusive Encoder eignet sich das Linienportal für einen Arbeitsraum von 800 x 500 mm.

  • Baukastenachse ZLW-10120 mit breiter Abstützung als y-Achse
  • Inklusive passender Adapterplatte für die Aufnahme der GRR
  • Z-Achse GRR mit Zahnstangenantrieb und Hublänge von 500 mm
  • Lieferung als Kit mit vormontierten Achsen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Raumportal drylin DLE-RG

Anschlussfertig und kompakt

  • Inklusive passender Adapterplatte für die Aufnahme
    der GRR
  • Zahnriemenachsen ZLW-1040 als x-Achse
  • Baukastenachse ZLW-10120 als y-Achse
  • GRR-Zahnstangenmodul mit Zahnstangenantrieb
    für z-Achse
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Lieferung als Kit mit vormontierten Achsen