Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Energieführen leicht gemacht. chainflex® Leitungen

Immer die günstigste Leitung finden, die mit Sicherheit funktioniert. Getestet und mit 36 Monaten Garantie.

igus ist die Nr. 1 für Leitungen in der e-kette: Mit über 1.354 Leitungen ab Lager bieten wir das größte Angebot an Leitungen speziell für die Energiekette. Ob Hybridleitungen für verschiedene Antriebssysteme, kostengünstige Ethernetleitungen mit CMX-Zulassungen oder Leitungen mit kleinsten Biegeradien ab 4 x d. Dank des branchengrößten Testlabors (2.750 m²) sind wir in der Lage, eine Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben. Mit dem Online-Lebensdauerrechner können Sie exakt die zu erwartende Lebensdauer der ausgewählten Leitung berechnen. Sofort verfügbar ab Stückzahl 1.

News Highlights

chainflex® Preis-Check

Kosten reduzieren und/oder die Lebensdauer Ihrer Anwendung weiter erhöhen

Für jeden Leitungstyp, egal ob Steuer-/Busleitungen oder Leitungen für die Antriebstechnik, wie Servo- oder Mess-Systemleitungen, können wir Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen mechanischen Qualitäten anbieten - elektrisch sind diese Leitungen innerhalb der Leitungsart stets identisch und voll austauschbar. Für Sie als Kunden bedeutet das: Sie bekommen immer die günstigste Leitung, die in Ihrer Anwendung mit Sicherheit funktioniert. 

Machen Sie jetzt den Preischeck und senden Sie uns online Ihre aktuelle Leitungsliste. Wir prüfen sofort, wo wir Ihre Kosten senken und/oder die Lebensdauer Ihrer Anwendung weiter erhöhen können.

Profinetleitungen für alle Bewegungen mit garantierter Lebensdauer.

Ab Lager. Getestet.

Profinetleitungen in verschiedenen Leitungsqualitäten für Ihre unterschiedlichen Anforderungen in e-ketten Anwendungen.

  • Vier Mantelwerkstoffe
  • Vier Biegeradien
  • Zwei Torsionswinkel
  • Für Tieftemperatur-Anwendungen
  • Weltweite Zulassungen (UL, NFPA, EAC, CTP) ab Lager
  • Auch konfektioniert als readycable

Neue Busleitung CFROBOT8.PLUS mit doppeltem Torsionswinkel (±360°/m) und garantierter Lebensdauer. Getestet.

Die beste Busleitung zum Einsatz am Roboter – jetzt mit 100% erhöhter Lebensdauer und doppeltem Torsionswinkel. Im igus Labor in realer Anwendung getestet.

  • Für sehr hohe Beanspruchung bei Torsionsbewegungen
  • PUR-Außenmantel
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • Flammwidrig
  • Kerbzäh
  • UL/CSA

Ethernetleitungen (CAT5e und CAT6) ab sofort in allen Mantelqualitäten

Mit Zertifikat von CC-Link IE Field Network

Neben den Ethernetleitungen CFBUS und CFBUS.LB für kleinste Radien, haben nun auch die CFBUS.PVC und CFBUS.PUR den Test von CC-Link IE Field Network erfolgreich gemeistert und sind damit optimal für den Einsatz nach asiatischen Richtlinien gerüstet.