Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfrei lagern leicht gemacht: iglidur® 3D-Druck

Berechenbare Lebensdauer für 3D-gedruckte Zahnräder

Können Sie! Mit dem iglidur Zahnradkonfigurator bieten wir schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, Zahnräder im 3D-Druck selbst herstellen zu können. Zahnräder aus iglidur Materialien besitzen geringere Reibewerte als herkömmliche 3D-Druck-Materialien und sind schmierfrei. Zudem sind sie schnell hergestellt und geliefert und bereits ab Stückzahl 1 umsetzbar. Mit dem neuen Lebensdauerrechner für Zahnräder treffen wir jetzt auch eine exakte Aussage über die Lebensdauer Ihres Zahnrads in Ihrer Anwendung. Damit Sie schon vor dem Kauf wissen, wie lang Ihre Anwendung wartungsfrei läuft. Wechseln Sie jetzt das Lager!

News Highlights

iglidur® A350-Tribo-Filament

Temperaturbeständig, verschleißfest und geeignet für die Lebensmittelindustrie

  • Konform mit der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und der FDA
  • Verfügbar als 3D-Druck-Filament, als Halbzeug und im Spritzguss
  • In branchenüblicher blauer Farbe
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Autoklavierbar

Wandstärkenanalyse zeigt Schwachstellen am Bauteil

Machbarkeitsanalyse dirket im 3D-Druck Service Bestellshop. Visuelle anzeige von Schwachstellen am Bauteil um noch vor dem Druck die Daten und die Haltbarkeit des Bauteils zu optimieren.

3D-Druck Teile einfärben

Teile aus dem SLS-Druck einfärben. Für Anwendungen im sichtbaren Bereich oder zur Verschleißanzeige.

Tribo-Filament iglidur® I150-PF

  • Lebensmittel-konform
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Sehr hohe Verschleißfestigkeit bei einem p*v-Wert
    von bis zu 0,2
  • Sehr einfach zu verarbeiten
  • Konform nach EU 10/2011
  • Lebensdauer berechenbar und Online-
    Preiskalkulation

Tribo-Filament iglidur® RW370

  • Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
  • 91 MPa Biegefestigkeit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
  • Obere Anwendungstemperatur: +170 °C
  • Verfügbar als 3D-Druck (Ø 1,75 mm), Halbzeug und
    Spritzguss
  • Das ideale Filament für die Bahntechnik

Zahnrad Lebensdauerrechner

Der neue Lebensdauerrechner für Zahnräder. Kommen Sie online in 3 Schritten zu Ihrem individuellen Zahnrad: Lebensdauer berechnen, Zahnrad konfigurieren und einfach bestellen.

  • Aktuell für iglidur® I3 Stirnräder
  • Evolventenverzahnung
  • In wenigen Tagen geliefert bekommen
  • Kein aufwändiges Konstruieren

Zahnrad oder Zahnstange konfigurieren

Erreichen Sie mit verbesserter Zahnfußgeometrie eine fast doppelt so lange Lebensdauer. Passend zu Zahnrädern auch die Zahnstangen einfach im 3D-Druck erstellen lassen, schnell und kostengünstig.

1. Abmessungen im Onlinekonfigurator eingeben und STEP-Modell exportieren
2. STEP-Modell im iglidur Designer hochladen, Material auswählen und Stückzahl eingeben