Kosten senken & Technik verbessern
motion plastics für die
Mikroelektronik
Ein Partikel, für das Auge nicht sichtbar, kann Mikroelektronik zerstören und die Gesamtanlageneffektivität (GAE) senken. Entsprechend bemühen sich Produzenten, die Luft in Produktionsräumen rein zu halten. igus unterstützt sie dabei – mit reinraumtauglichen Energieführungen und Leitungen, die aus abriebfesten Hochleistungskunststoffen bestehen. Unsere Lösungen sind zudem ESD-tauglich, kostengünstig und erlauben dank ihrer Modulbauweise jederzeit eine flexible Erweiterung. Zum Einsatz kommen sie unter anderem in Maschinen und Anlagen für Pick-and-Place Aufgaben, die kamera- und sensorgestützte Qualitätskontrolle und die Verpackung.

Vorteile von igus Produkten:

  • Reinraum- und ESD-tauglich
  • Über 23 Jahre Erfahrung im Reinraumbereich
  • Kostengünstig
  • Einfache Montage
  • Flexibel erweiterbar
  • Kompakt und leicht
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Wartungsfrei (24/7-Einsatz)
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Kurze Lieferzeiten

Ausgewählte Produkte für die Displayindustrie

e-skin flat

Flaches Kabelführungssystem

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Modularer, kompakter Aufbau
  • Leitungen minutenschnell austauschbar
  • Optional mit abgestimmtem Verseilgebinde CFCLEAN für hohe Ausfallsicherheit
e-skin flat
e-skin soft

Zweiteilige Wellrohre

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Zweiteilig, bestehend aus Ober- und Unterschale
  • Schnelle Montage durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip
  • Für schnelle, kurze freitragende Anwendungen
e-skin Wellrohre
e-kette E6

e-kette für hohe Dynamik

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Sehr leise: 32dB(A) bei 1 m/s
  • Beidseitig aufschwenkbare Öffnungsstege
  • Glatter, leitungsschonender Innenraum
  • Vorspannung lösbar durch Drehen der Innenlasche
e-kette E6.1

Anwendungsbeispiele unserer Kunden