Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Metallfreie xiros® Tragrolle aus Kunststoff

Metallfreie xiros® Tragrolle aus Kunststoff (PVC)

Komplett metallfreies Tragrollensystem

Sind Sie auf der Suche nach einem passenden Tragrollensystem für die Chemie-, Medizin- oder Halbleiterindustrie, die zu 100 % metallfrei ist? Mit der komplett montierten xiros Tragrolle aus einem blauen PVC-Rohr mit zwei xirodur B180-Flanschkugellagern und Glaskugeln hat igus die Lösung parat. Dadurch, dass unsere Kunststoff-Kugellager frei von externen Schmiermitteln sind, laufen die Kugeln nicht gegen den Widerstand des Schmiermittels und somit leichter an. Das spart wertvolle Antriebskraft.

Tech up

Technik verbessern

  • 100 % frei von Metall
  • Einsatz in Chemie-, Medizin- und Halbleiterindustrie

Cost down

Kosten senken

  • Einbaufertiges System erspart teure Eigenfertigung

Proof

Beweise

Recycling

Nachhaltigkeit


Leichter Lauf überzeugt

Mit der xiros Tragrolle in schwarz für Sichtteile lösen wir das Problem des hohen Losbrechmoments der Rollen an Etikettierern. Zusätzlich gewährleisten unsere Rollen bei Schwerkraftförderern (Transportrollen) niedrigste Rollwiderstände. Metallische Lösungen kommen aufgrund ihrer Schmierung in puncto Rollwiderstand an ihre Grenzen. Unsere Kunststoff-Kugellager bedürfen keiner zusätzlichen Schmierung. Sie müssen den Widerstand des Schmiermittels nicht überwinden und überzeugen durch einen leichten Lauf. Diese ist der entscheidende Vorteil für unsere Kunden! Die Krones AG setzt bereits erfolgreich wartungsfreie Kunststoff-Kugellager in ihren Tragrollen, die als Folien-Umlenkrollen zum Einsatz kommen, ein. Nicht nur die Schmiermittel- und Wartungsfreiheit sind wichtige Erfolgsfaktoren, sondern auch das Sparen von wertvoller Montagezeit. Unsere Tragrollen kommen bereits vormontiert an und werden aus einer Hand geliefert.

Folienumlenkung bei der Krones AG

„Ganz entscheidend ist für uns hierbei der Leichtlauf der Kugellager in den Umlenkrollen. In der Vergangenheit haben wir hier metallische Lager eingesetzt. Diese liefen jedoch nicht leicht genug, wodurch teilweise die komplette Rolle stehenblieb und das Etikettenband nur darüber rutschte.“

Sören Meissner, Konstrukteur der Inspektions- und Etikettiertechnik bei der Krones AG


Neuheitenpräsentation



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr