Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfreies und exaktes Umlenken von Förderbändern

iglidur® Messerkantenrollen

iglidur® Messerkantenrollen  
Umlenken - exakt und schmierfrei

Zur Realisierung der Umlenkung von Transportbändern in der Fördertechnik kann igus® mit eigens entwickelten Messerkantenrollen aufwarten. Drei iglidur® Werkstoffe stehen im ersten Standardprogramm zur Verfügung: das universelle iglidur® P210 sowie die FDA-konformen iglidur® A180 (bis 90°C) und iglidur® A350 (bis 180°C). Die iglidur® Lösung zeichnet sich durch enge Umlenkradien und niedrige erforderliche Antriebsleistung aus.

Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung

Niedrige Antriebsleistung

Enge Umlenkradien

Hohe Lebensdauer des Bandes

Kostengünstig

Hohe Standzeiten


Einsatzgebiete: Verpackung, Fördertechnik, Automatisierung, Lebensmitteltechnik.

 
Wann nehme ich es?

Wenn eine schmiermittelfreie Umlenkung von Bändern gewünscht ist

Wenn die Umlenkung eng und präzise erfolgen soll

Wenn eine kostengünstige und leicht zu montierende Lösung benötigt wird

Wann nehme ich es nicht?

Wenn hohe Bandgeschwindigkeiten realisiert werden müssen

Wenn sehr große Gurt-Spannkräfte wirken

Wenn eine feststehende Messerkante benötigt wird

 
 
Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Prüfmethode
Dichte g/cm3 1,4 1,46 1,42
Farbe gelb weiß blau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. Gew.-% 0,3 0,2 0,6 DIN 53495
Max. Wasseraufnahme Gew.-% 0,5 1,3 1,9
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl μ 0,07–0,19 0,05–0,23 0,1–0,2
pv-Wert, max. (trocken) MPa · m/s 0,4 0,31 0,4

Mechanische Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Prüfmethode
Biege-E-Modul MPa 2.500 2.300 2.000 DIN 53457
Biegefestigkeit bei +20 °C MPa 70 88 110 DIN 53452
Druckfestigkeit MPa 50 78 78
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) MPa 50 28 60
Shore-D-Härte 75 76 76 DIN 53505

Physikalische und thermische Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Prüfmethode
Obere langzeitige Anwendungstemperatur °C 100 90 180
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur °C 160 110 210
Untere Anwendungstemperatur °C -40 -50 -100
Wärmeleitfähigkeit W/m · K 0,25 0,25 0,24 ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 °C) K–1 · 10–5 8 11 8 DIN 53752

Elektrische Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Prüfmethode
spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1012 > 1012 > 1011 DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand Ω > 1011 > 1011 > 1011 DIN 53482

Verschleiß Messerkantenrolle: Gleitgeschwindigkeit v= 0,3 m/s ; Last P = 1N/mm2

Y-Achse: Verschleiß in [µm/km]

 

P210 = Allrounder

A180, A350 = FDA-konform

PET-P, POM-C = Marktbegleitend

Weicher Edelstahl

 

Harter Edelstahl

 
 
Art.-Nr.:
Wellendurchmesser d1 [mm]:
Abmessungen [mm]
Bestellnummer d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 Preis auf Anfrage 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 Preis auf Anfrage 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 Preis auf Anfrage 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 Preis auf Anfrage 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 Preis auf Anfrage 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 Preis auf Anfrage 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 Preis auf Anfrage 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Mehr Informationen: