Schmierfreie Rollen für rollende Messerkanten

iglidur Rollen für rollende Messerkanten

  • Für besonders enge Umlenkradien
  • Wartungsfrei, ganz ohne Schmierung
  • Keine Produktkontamination durch Schmiermittel
  • Langlebig und verschleißfest
  • Hygienisches Design ohne Kugel-, oder Nadelkäfige
  • Leicht zu reinigen
  • Eignung für direkten Lebensmittelkontakt möglich (nach FDA, EU 10/2011, NSF, Japan Food Safety Act)
  • Temperatur- und chemikalienbeständig
  • Kostengünstig

Unverbindliche Beratung anfordern

Messerkantenrollen in Verpackungsmaschinen

Alles zu unseren Messerkantenrollen in der Übersicht:

Unsere rollenden Messerkanten in der Übersicht

iglidur A180 Messerkantenrolle

iglidur A180: Allrounder bis 90 °C

  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich geeignet
  • Für Geschwindigkeiten bis 0,3 m/s*

iglidur A250 Messerkantenrolle

iglidur A250: Schnellläufer bis 90 °C

  • Sehr verschleißfest mit geringen Reibwerten
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Für hohe Bandvorspannung und Geschwindigkeiten bis 0,7 m/s*

iglidur A350 Messerkantenrolle

iglidur A350: Medienbeständig bis 180 °C

  • Der Dauerläufer im Foodbereich
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG & FDA
  • Für Geschwindigkeiten bis 0,5 m/s*

iglidur H1 Messerkantenrolle

iglidur H1: Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Für hohe Bandvorspannung und Geschwindigkeiten bis 0,7 m/s*

iglidur P210 Messerkantenrolle

iglidur P210: Allrounder bis 100 °C

  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Für viele Anwendungen geeignet
  • Extrem verschleißfest
  • Für Geschwindigkeiten bis 0,5 m/s* 

*In Abhängigkeit der Bandvorspannung.


Individuelle Längen und Formen für Ihre rollenden Messerkanten

Messerkantenrollen mit Sondergeometrie im Spritzguss gefertigt

Fertigung im Spritzguss

Individuelle Messerkantenrollen fertigen wir für Sie im Spritzguss - exakt abgestimmt auf Ihre Anwendung. Stellen Sie einfach eine unverbindliche Anfrage und wir beraten Sie bezüglich Materialauswahl und Fertigungsverfahren.

Online CNC-Service

Als Halbzeug

Mit unserem Online CNC-Service können Sie in drei Schritten Messerkantenrollen mit individuellen Längen und Formen anfertigen lassen. Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage über das Tool und erfahren Sie sofort den Preis.


Verschleißuntersuchung im Testlabor

Walkprüfstand: Last 1 N/mm2, Geschwindigkeit 0,3 m/s

Um Ihnen genaue Angaben über die Verschleißrate unserer Messerkantenrollen-Werkstoffe machen zu können, werden diese unter realen Einsatzbedingungen in unserem Testlabor untersucht. Getestet wurden vier verschiedene iglidur Werkstoffe sowie PET-P und POM-C. Um ebenfalls Aussagen über das Verschleißverhalten in Abhängigkeit vom Wellenwerkstoffen machen zu können, wurden die Messerkantenrollen auf V2A- und Silberstahl-Wellen getestet.

Verschleißraten verschiedener iglidur Messerkantenrollen-Werkstoffe

Last: 1 MPa, Geschwindigkeit 0,3 m/s sowie 0,6 m/s

Getestet wurden Messerkantenrollen aus verschiedenen iglidur Werkstoffen, die auf V2A-Wellen gelaufen sind. Dabei wurden die Werkstoffe mit den Geschwindigkeiten 0,3 m/s sowie 0,6 m/s geprüft. 
 

Verschleißtest Messerkantenrollen
Verschleißraten verschiedener iglidur Messerkantenrollen Werkstoffe

Anwendung in der Lebensmittelverarbeitung

Nicht nur rohe Backwaren stellen den Maschinenbauer im Lebensmittelbereich vor ziemliche Herausforderungen. Verbindet man zwei Fließbänder auf Stoß miteinander, ergibt sich durch die Radien der Umlenkrollen ein Spalt zwischen den beiden Bändern. Die Gefahr: Empfindliche Produkte, wie rohe Teigwaren rutschen einfach in den Spalt zwischen den Förderbändern.

Um diese Produkte unbeschadet von Band zu Band übergeben zu können, müssen die Umlenkradien der Fließbänder so klein und der Spalt zwischen den Bändern so eng wie möglich gestaltet werden. 
 


Value Engineering in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

Im Interview spricht Lars Braun, igus Branchenmanager für die Verpackungsindustrie, über die Bedeutung von Value Engineering für die Verpackungs-, Lebensmittel-, und Getränkeindustrie und wie diese Herangehensweise die Produktentwicklung bei igus beeinflusst.

Was ist Value Engineering überhaupt? Kurzgesagt: Beim Value Engineering handelt es sich um eine strukturierte Denkmethode, mit deren z.B. Innovationen oder Projekte entwickelt werden. Im Fokus steht hierbei Wert bzw. Nutzen so hoch wie möglich zu halten und dabei so wenig Ressourcen wie möglich einzusetzen.


Weiterführende Informationen

Kundengespräch

Unverbindliche Beratung

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail, Telefon oder in einem persönlichen Gespräch. Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Was ist iglidur?

Woraus bestehen unsere iglidur Werkstoffe? Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Führungsrollen aus Kunststoff.

iglidur Führungsrollen

Führungsrollen

Auch in unserem Sortiment: Führungsrollen mit verschiedenen Profilen und aus unterschiedlichen Werkstoffen. Ab Lager oder in individueller Bauform.