Change Language :
Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Mess-Systemleitungen.

Einsatz der CF884 in der Praxis
Die PVC-Mess-System-Leitung ist vor allem für den Einsatz in Indoor-Anwendungen geeignet. Eingesetzt in der Energiekette funktioniert sie sehr gut beispielsweise in Steinbearbeitungsanlagen. Hierbei sorgen Kette und Leitung für die Versorgung des Werkzeugschlittens. Die Langlebigkeit der Leitung wird durch sehr gute Abriebverhalten von PVC gewährleistet und sorgt dafür, dass Stillstände vermieden werden. Außerdem hält es dem ständigen Steinstaub ab und kann so ideal in der Maschine verwendet werden.

Einsatz der CF113.D in der Praxis
Die Leitung der Familie CF113.D findet Ihre Verwendung z.B. in Portalen der Verkettung von Werkzeugmaschinen. Dort sind Ketten in langen Verfahrwegen verbaut und diese bewegen sich teilweise mit extrem hohen Geschwindigkeiten, um Fertigungsteile von einem Bearbeitungszentrum zum nächsten zu transportieren. Die Umgebung ist in den meisten Fällen mit einem Ölfilm konfrontiert, was einen ölbeständigen Mantel zwingen notwendig macht, um gute Standzeiten zu realisieren.

Einsatz der CF11.D in der Praxis
Die Mess-Systemleitung der Familie CF11.D ist für die verschiedensten Hersteller verfügbar und hat eine Eigenschaft in ihrer Konstruktion immer verankert. Durch den robusten Innenmantel, den abriebfesten Außenmantel aus TPE und dem hochwertigen Schirm ist sie für höchste Dynamik besonders gut geeignet. Diese Eigenschaften qualifizieren sie für Pick and Place Anwendungen. Wenn z. B. an einem Fließband bei höchster Geschwindigkeit Waren entnommen und verpackt werden müssen, ist dies ein wahnsinnig schneller Vorgang, der selbstverständlich sehr zuverlässig durchgeführt werden muss, denn Zeit ist hier Geld.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr