Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Meldungen 2021


Corona-Pandemie: Alle Informationen zu Schutzmaßnahmen am Standort Köln, auch zur kontaktlosen Selbstabholung, finden Sie hier:

Unsere Maßnahmen in Corona-Zeiten

Gebäude internes Impfzentrum von igus

Covid-Impfungen bei igus wieder aufgenommen

10.12.2021 |  Vor kurzem haben wir unser internes Impfzentrum mit Unterstützung durch ein medizinisches Team wieder geöffnet und wir freuen uns, dass wieder viele Mitarbeiter:innen und deren Angehörige das Angebot wahrnehmen und wir so zur Erhöhung der Impfquote beitragen können. 


Tragrolle mit elektrischer Einwirkung

Der rotierende Blitzableiter: Neue Tragrolle von igus schützt vor Funkenüberschlägen

Pressemitteilung

09.12.2021 | Funkenüberschläge wegen fehlender elektrostatischer Ableitung können in der Industrie zu teuren Ausfällen von Maschinen und Anlagen, schlimmstenfalls zu Explosionen, führen. Um den Schutz hier zu erhöhen, hat igus das Sortiment der schmier- und wartungsfreien xiros Tragrollen um eine ableitfähige Variante aus Edelstahl erweitert.

Zur Pressemitteilung

LKW lädt Schutt ab

Metall raus, Kunststoff rein: igus stellt neue Tribo-Gleitlager für den mittleren Lastbereich vor

Pressemitteilung

07.12.2021 | igus erweitert sein Angebot an iglidur Tribopolymer-Gleitlagern für Anwendungen mit besonderen Lasten. Neu im Programm sind die Werkstoffe iglidur M210 und M260. Sie ermöglichen einen schnellen Umstieg von dickwandigen Metalllagern zu Kunststofflagern ohne konstruktionstechnische Anpassungen. Der Vorteil eines Wechsels ist, dass die Lagerstellen nicht mehr geschmiert werden müssen und nahezu wartungsfrei sind. Gerade in rauen Umgebungen ein deutlicher Zeit- und Kostenvorteil, beispielsweise im täglichen Betrieb von Bau-, Agrar- und Kommunalmaschinen.

Zur Pressemitteilung

Vergleich Aufbau Gehäuselager und Baum

Stark wie ein Baum: Bionisches Design macht igus Kunststoff-Gehäuselager robust

Pressemitteilung

02.11.2021 | Oft ist die Natur das beste Vorbild: Die Form der neuen igubal Stehgehäuselager orientiert sich an den Designprinzipien eines Baumes. Abgeflachte Radien sorgen für maximale Festigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Durch diese bionische Form sind die Gehäuse mit ihren schmier- und wartungsfreien Hochleistungskunststoffen eine echte Alternative zu klassischen Gussgehäuselagern.

Zur Pressemitteilung

3D-Druck-Teil in chemischer Lösung

Neues SLS-Material von igus macht 3D-Druck chemikalienbeständiger Tribo-Bauteile möglich

Pressemitteilung

30.11.2021 | igus erweitert den Umfang seines 3D-Druckservices: Ab sofort lassen sich chemikalienbeständige schmierfreie Tribopolymer-Bauteile im Selektiven Lasersintern (SLS) fertigen. Möglich macht diesen Evolutionsschritt ein neues Druckmaterial für SLS-Drucker: iglidur i10 ist resistent gegen Säuren, Basen, Alkohole sowie Fette und eignet sich daher unter anderem für den Einsatz in Anlagen der Galvanik- und Lebensmittelindustrie.

Zur Pressemitteilung

Verschiedenen Gelenkarmroboter und Achse mit Energieführung

Freiheit für Gelenkarmroboter: 7. Achse von igus erweitert den Arbeitsraum um bis zu 400 Prozent

Pressemitteilung

25.11.2021 | Gelenkarmroboter über sechs Meter verfahren und ihren Arbeitsraum dadurch vervierfachen: Die 7. Achse, die igus für diesen Job anbietet, ist dank eines einfachen Plug & Play-Kits ab sofort mit allen Leichtbau-Gelenkarm-Robotern weltweit kompatibel. Bislang profitierten von dieser erhöhten Mobilität Modelle von Universal Robots, Epson und der robolink Serie von igus. Jetzt kommen auch Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics und viele weitere Anbieter von Leichtbaurobotik hinzu.

Zur Pressemitteilung

Darstellung intelligente Leitungen von igus

Kleiner Invest mit großer Wirkung: Neue kontaktlose Überwachung von igus Leitungen in e-ketten

Pressemitteilung

23.11.2021 | Die smarte Überwachung von Bus- und Datenleitungen von igus geht in die nächste Runde: In der neuesten Generation prüfen i.Sense CF.D Überwachungssensoren den elektrischen Zustand von chainflex Leitungen in e-kettensystemen – kontaktlos und ohne Eingriff in die bestehende Konfektionierung. Dadurch kommt das Echtzeit-Monitoring ohne Opferadern aus und ermöglicht in Kombination mit dem neuen Auswertmodul i.Cee:plus II eine noch effizientere vorausschauende Wartung zum Schutz vor kostenintensiven Anlagenausfällen.

Zur Pressemitteilung

Bild mit diversen igus Leitungen und Frau

igus beim Good Morning Talk des SPS Magazins

23.11.2022 | In einem Good MorningTalk des SPS Magazins  informieren seine Redakteure über die Themen, die die Automatisierungswelt bewegen. Vertreter der Automatisierungsbranche zeigen im Livestream die Neuheiten, die auf der abgesagten SPS Messe vorgestellt worden wären. Ein lockerer Talk über Konzepte, Technologien und Produkte rund um die Automatisierung. Am Mittwoch um 11 Uhr live mit dabei: Andreas Muckes, Leiter Produktmanagement chainflex Leitungen. Er zeigt, welche Bedeutung die UL Zertifizierung von High-End TPE-Leitungen für den Markt hat und wie die neuen chainflex News dabei helfen, die Technik zu verbessern und Kosten zu reduzieren. Seien Sie live mit dabei oder sehen Sie im Anschluss das Video:

Link zum YouTube Kanal

Laptop mit Portalkonfigurator und Modell von Portal

Low-Cost-Portalroboter von igus in nur fünf Minuten online konfigurieren

Pressemitteilung

17.11.2021 | In fünf Minuten einen Portalroboter online konfigurieren und programmieren, sofort den Preis erhalten, Funktionstests in der Augmented Reality durchführen und CAD-Daten mit technischer Zeichnung herunterladen: Das Alles macht der neue Portalkonfigurator von igus möglich. Angebunden an den Robotik-Marktplatz RBTX ist es durch ihn besonders einfach in die Welt der Low-Cost-Automation einzusteigen.

Zur Pressemitteilung

Symbol für Auszeichnung

Made in Germany: igus ist Weltmarktführer

Liste von WirtschaftsWoche

15.11.2021 | Das Magazin WirtschaftsWoche hat in seiner aktuellen Ausgabe die „Weltmarktführer aus Deutschland 2022“ veröffentlicht und wir freuen uns, mit vielen anderen renommierten Unternehmen dabei zu sein. Die Liste der Weltmarktführer wird jährlich von der Universität Sankt Gallen erstellt. Um als Weltmarktführer zu gelten, muss ein Unternehmen u. a. die Nummer eins oder zwei in mindestens einem relevanten Marktsegment sein (nicht in allen Geschäftsbereichen). Der Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro muss zu 50 Prozent im Ausland und auf mindestens drei Kontinenten erzielt werden und die Eigentümer müssen zumindest zum Teil ihren Sitz in Deutschland haben. Die Wissenschaftler ziehen nur offizielle Zahlen heran. Da die Liste aktuell nur für Abonnenten einsehbar ist, können wir sie noch nicht verlinken.  (Quelle: WirtschaftsWoche)


Linearachse im Hygienic Design

Schmierfreie igus Linearachse im Hygienic Design für den sauberen Einsatz in der Lebensmitteltechnik

Pressemitteilung

10.11.2021 | Die aufwendige Reinigung von Maschinen und Anlagen führt in vielen Betrieben der Lebensmittelindustrie zu längeren und damit teuren Stillstandzeiten. Um diesen Aufwand zu senken, bringt igus jetzt eine anschlussfertige Zahnriemenachse auf den Markt, die nach den Richtlinien des Hygienic Designs konstruiert ist. Sie setzt auf FDA konforme Materialien und die Vorteile der schmier- und wartungsfreien Hochleistungskunststoffe des motion plastics Spezialisten.

Zur Pressemitteilung

Logo PR Report Award

Verleihung der PR Report Awards 2021

04.11.2021 | Wie am 27.09. bereits verkündet, haben wir es unter die letzten fünf in der Kategorie Marken und Produkte/B2B bei den diesjährigen PR Report Awards geschafft. Heute war die Preisverleihung in Berlin, mit ein bisschen Glanz und Glamour im angemessenen 3G-Rahmen. Beworben hatten wir uns mit dem Thema: „Let´s talk about news: Die igus motion plastics show |
Real, digital, mobil – Wie B2B-Produktkommunikation in Pandemiezeiten erfolgreich funktioniert“. Leider haben wir nicht gewonnen, freuen uns aber trotzdem, es bei dieser Konkurrenz ins Finale geschafft zu haben. 


Alles in bester Ordnung: e-spool flex mini führt Leitungen sicher und spart Platz

Pressemitteilung

03.11.2021 | Sie ist 169 Millimeter hoch, 163 Millimeter lang, 78 Millimeter tief und wiegt nur 200 Gramm. Damit zählt die e-spool flex mini von igus zu den kleinsten und leichtesten Kabel- und Schlauchtrommeln der Welt. Sie führt Energie, Daten und Medien in den unterschiedlichsten Umgebungen unterbrechungsfrei – in Fabrik- oder Büroumgebungen ebenso wie in Laboren oder Zahnarztpraxen.

Zur Pressemitteilung

Klick & fertig! igus Drehkranzlager schnell und präzise verstellen

Pressemitteilung

29.10.2021 | Federbolzen ziehen, Lager drehen und einfach einrasten lassen: Mit einem neuen Arretiermechanismus erweitert igus die Funktionalität seiner schmier- und wartungsfreien Drehkranzlager der Serie PRT-04 für enge Bauräume. Das spart Zeit in der Justierung, zum Beispiel bei Montagetischen und Bedienpulten.

Zur Pressemitteilung

igus erhält den Unternehmerpreis Köln

igus gewinnt Preis des Kölner Wirtschaftsclubs

27.10.2021 | Der Wirtschaftsclub Köln hat uns mit dem diesjährigen Unternehmenspreis geehrt. In der Begründung des Clubs heißt es: „Bei Energieführungen, hochflexiblen Kabeln, Gleit- und Linearlagern aus Kunststoff führt igus weltweit die Märkte an. Forschung in den größten Testlabors der Branche produziert laufend Innovationen und interne Start-ups.“ igus stehe darüber hinaus „für Innovation, Erfahrung und Nachhaltigkeit“ und gebe „den Hidden Champions der Kölner Unternehmen ein Gesicht“. Als lokal verwurzeltes Unternehmen freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung und die Anerkennung unserer Bemühungen, ein innovatives, verlässliches und nachhaltig agierendes Unternehmen zu sein. Wir gratulieren auch den weiteren Preisträgern Lantzerath Group und ENGIE Deutschland GmbH.  


Energie und Daten vereint in neuer igus Hybridleitung für SEW Motoren

Pressemitteilung

26.10.2021 | Klein, kompakt und schnell: Das sind die Ansprüche an die neuen Generationen von Motoren. Dazu setzen immer mehr Antriebshersteller auf die Hybridtechnologie, um Platz zu sparen. Daher hat igus jetzt sein Sortiment an Hybridleitungen mit einem neuen Kabel speziell für Motoren von SEW mit der MOVILINK DDI Schnittstelle ausgebaut. So können zum Beispiel Anwender aus dem Material Handling auf eine langlebige und speziell für den e-ketten Einsatz entwickelte Leitung zurückgreifen.

Zur Pressemitteilung

Mit Volldampf Ressourcen sparen: Innovativer Reinigungsautomat macht Kaffeeküchen nachhaltiger

Pressemitteilung

13.10.2021 | Büros kennen das Problem: Verschmutzte Kaffeebecher stapeln sich in der Spüle. Zum Spülen haben die Mitarbeiter aber keine Lust und greifen stattdessen irgendwann zum Einwegbecher. Um diese Umweltbelastung zu vermeiden, hat die französische Firma auum einen kompakten Reinigungsautomaten entwickelt. Er reinigt Becher in nur wenigen Sekunden mit 140 °C heißem Dampf. Schmier- und wartungsfreie Lagertechnik sorgt dabei für das sanfte, wartungsfreie und hygienische Funktionieren des Reinigungs-Mechanismus.
 

Zur Pressemitteilung

smart plastics zum Zuhören

08.10.2021 | Wie unsere Kunststoffe die Instandhaltung revolutionieren, darüber haben unsere Experten Richard Habering (Leiter Geschäftsbereich smart plastics) und Andreas Dengler (Branchenmanager Automotove Factories) im VDI Podcast gesprochen.
 

Podcast jetzt anhören

Neue Kunststoff-Kegelräder von igus für den schmiermittelfreien Antrieb um die Ecke

05.10.2021 | Um Kräfte in einem 90 Grad Winkel übertragen zu können, bieten sich Kegelräder als Antriebselemente an. Speziell für einfache Aufgaben hat igus jetzt Kegelräder aus zwei abriebfesten und langlebigen Hochleistungskunststoffen entwickelt. Sie sind nicht nur leicht und kostengünstig, sondern auch komplett frei von externer Schmierung. So lassen sich Zeit und Kosten für die Wartung reduzieren.
 

Zur Pressemitteilung

Smart Factory Summit 2021: Wir waren dabei

05.10.2021 | Warum noch warten? Unter diesem Motto war unser smart plastics Spezialist Richard Habering letzte Woche auf dem Smart Factory Summit 2021 mit dabei und stellte igus Lösungen zur vorausschauenden Wartung vor. Hier geht’s zu seinem Vortrag und einem Blogbeitrag mit seinen Eindrücken: 

Jetzt anschauen

Kostengünstig automatisieren: igus präsentiert den weltweit leichtesten Cobot

Pressemitteilung

04.10.2021 | Automatisierung besonders leicht gemacht: Mit dem neuen ReBeL präsentiert igus jetzt einen Kunststoff-Cobot, der nur zehn Kilogramm auf die Waage bringt. Zusammen mit geringen Kosten, wenig Wartungsaufwand und einer einfachen Bedienung sind mit dem ReBeL auch für kleinere Unternehmen und Start-Ups ganz neue innovative Ideen in der Servicerobotik machbar – vom montierten Einsatz auf Agrar-Drohnen bis hin zur mobilen Unterstützung als Haushaltshilfe.

Zur Pressemitteilung

„Es ist eine Win-Win-Situation, für die Umwelt und für uns als Unternehmen“

Pressemitteilung

30.09.2021 | Maschinenkomponenten aus Kunststoff sind aus der Industrie längst nicht mehr wegzudenken. Da liegt es auf der Hand zu fragen, wie es am Ende ihrer Lebensdauer mit dem Recycling aussieht. Eine mögliche Antwort darauf gibt der motion plastics Spezialist igus. Im chainge Recycling Programm können Kunden gegen einen Wertgutschein ausrangierte Energie- und Schleppketten herstellerunabhängig zur Wiederverwertung an igus schicken. Eines der Unternehmen, die das ausprobiert haben, ist der Sondermaschinenbauer Busch Microsystems.

Zur Pressemitteilung

SCARA Cable Solution von igus

Neue igus Kabelführung für SCARA Roboter verhindert Abknicken von Leitungen

Pressemitteilung

28.09.2021 |Sie bewegen sich so schnell, dass das Auge kaum mitkommt: SCARA Roboter, die in der Industrie Pick & Place- oder Montageaufgaben übernehmen. Doch diese Dynamiken haben ihren Preis, denn klassische Wellschläuche für die Energieführung verschleißen bereits innerhalb kürzester Zeit. Daher hat igus jetzt mit der SCARA Cable Solution eine schnell nachrüstbare Alternative entwickelt, die die Lebensdauer wesentlich erhöht.

Zur Pressemitteilung

igus ist im Finale der PR Report Awards

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin

igus gehört zu den Finalisten der PR Report Awards 2021

27.09.2021 | Real, digital, mobil – Wie B2B-Produktkommunikation in Pandemiezeiten erfolgreich funktioniert. So lautet der Titel unserer Bewerbung für die diesjährigen PR Report Awards, Kategorie Marken und Produkte/Business-to-Business. Wir zeigen, wie wir es in Pandemie-Zeiten geschafft haben, in kürzester Zeit Ingenieur:innen, Konstrukteur:innen und Einkäufer:innen unsere motion plastics® Innovationen zu präsentieren. Und wie wir relevante Medien und Journalist:innen ohne die wichtigste Präsenzmesse des Jahres aber mit Outdoor-Veranstaltungen bei ihnen vor Ort erreicht haben. Am 04.11.2021 fahren wir zur Preisverleihung in Berlin und sind gespannt, ob wir es aufs Treppchen schaffen!


Neue Dreh-Energieführung von igus

Kompakt gedreht mit Kunststoff: igus entwickelt neue kostengünstige Dreh-Energiekette

Pressemitteilung

23.09.2021 | Sie ist leicht, kompakt und komplett aus Kunststoff: die neue Dreh-Energieführung PRM (Polymer Rotation Module) von igus. Speziell für enge Rotationsbewegungen von Leitungen und Schläuchen hat igus jetzt das System bestehend aus Polymer-Energiekette und einer reibungsarmen Kunststoffführungsrinne entwickelt. So können Anwender die Lebensdauer ihrer Maschine und Anlage erhöhen und bis zu 73 Prozent Kosten im Einkauf gegenüber einer vergleichbaren Stahlführungsrinne sparen. Das neue e-kettensystem erweitert das Angebot von igus an direkt online bestellbaren Komplettsets.

Zur Pressemitteilung

e-skin flat mit ISO Klasse 1

IPA Test bestanden! e-skin flat Energiekette mit drei Lagen erhält Reinraumklasse 1

Pressemitteilung

14.09.2021 | Um Leitungen und Schläuche in Reinräumen sicher und kompakt zu führen, sind partikelfreie Energieketten gefragt. igus hat dazu die e-skin flat entwickelt, die durch ihren modularen Aufbau eine wirtschaftliche Alternative zu Flachbandleitungen ist. Ihre Partikelfreiheit nach ISO Klasse 1 konnte die Energieführung nicht nur als einlagiges, sondern jetzt auch als dreilagiges anschlussfertiges Energiekettensystem im Fraunhofer Reinraumtest unter Beweis stellen.

Zur Pressemitteilung

igus sucht spannende Robotik-Anwendungen

ROIBOT 2022: igus sucht nach spannenden Anwendungen mit kostengünstiger Robotik

Pressemitteilung

09.09.2021 | Sie automatisieren die Verpackung, sortieren Waren und helfen bei gefährlichen Aufgaben im Arbeitsalltag: kostengünstige Robotik- und Automatisierungslösungen von igus. Die kreativsten Anwendungen zeichnet der motion plastics Spezialist auch 2022 wieder mit dem ROIBOT Award aus. Gesucht werden Projekte, die mithilfe von igus Low Cost Automation und drylin Antriebsachsen einen schnellen Return-on-Invest erzielen konnten. Die Gewinner erhalten ein frei wählbares Robotik-Paket von dem Marktplatz RBTX.com im Wert von bis zu 5.000 Euro.

Zur Pressemitteilung

3D-Druck bis zu 3 Metern

Schmierfrei in XXL: igus bietet 3D-Druck-Service für bis zu 3 m große Bauteile

Pressemitteilung

07.09.2021 | Groß wie ein ausgewachsener Tiger: Schmier- und wartungsfreie Kunststoff-Bauteile lassen sich bei igus jetzt mit einer Größe von bis zu drei Metern drucken. Die leichten Tribo-Komponenten werden in nur einem einzigen Druckvorgang gefertigt und sind bis zu 50-mal abriebfester als Standard-Kunststoffe. Damit eignen sie sich ideal für den kostensparenden Einsatz im Großmaschinenbau.

Zur Pressemitteilung

igus Kunststoffe in Gessmann Fahrerkabinen

Wartungsarm und langlebig: Flexibles Bedienkonzept ermöglicht freie Sicht in Baumaschinen

Pressemitteilung

02.09.2021 | Auf Baustellen kann es schon mal recht unübersichtlich sein zwischen all den Maschinen, Material und Menschen. Dabei den Überblick zu behalten fällt schwer. Ein neues flexibles Bedienkonzept für Fahrerkabinen von Gessmann hilft dabei, dass deren Bediener stets eine optimale Übersicht haben. Und das zuverlässig über eine lange Zeit, denn die eingesetzten Tribo-Kunststoffe von igus sind schmiermittel- und wartungsfrei.

Zur Pressemitteilung

Verleihung des VDI Förderpreises durch die igus GmbH

Verleihung des VDI Förderpreises

02.09.2021 | 1861 – Philipp Reis stellt das erste Telefon vor. Auf der anderen Seite des Atlantiks erblickt Robert Bosch das Licht der Welt und in Köln gründen 18 Ingenieure den Kölner Bezirksverein des VDI. Wie igus ist es dem VDI Bezirksverein mit seinen rund 6.000 Mitgliedern besonders wichtig, den Nachwuchs und seine Begeisterung für Technik und Wissenschaft zu fördern. Unter anderem mit der Verleihung des VDI Förderpreis, der hervorragende Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern auszeichnet. Im Rahmen des „Tec.Meet.Ing“ mit über 250 Gästen in der Motorworld Köln wurden die Auszeichnungen jetzt zum 38. Mal verliehen, am 27.08. So übergab igus als Preisstifter nach einer Laudatio den Förderpreis an Matthias Schreinemachers vom Institut für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn für seine Arbeit über „Die effiziente und automatisierte Erkennung von Kugelzielzeichen in 3D-Scan-Punktewolken“.


Neue schmierfreie Auszugsschienen von igus

Ausziehen ohne Fett! Neue igus Teleskopschienen für den Campervan

Pressemitteilung

30.08.2021 | Sie sorgen dafür, dass der Küchenblock, Proviant und das Bett sicher verstaut und zugänglich sind: kompakte Auszüge in Campervans. Damit Profis und Ausbauer lange Freude mit ihrer Inneneinrichtung haben, bietet igus jetzt auch schwarz eloxierte langlebige Teleskopschienen mit Kunststoffgleitelementen an. So erhalten Reisefreudige nicht nur eine langlebige und leichte Lösung, sondern auch optisch ansprechende und schmiermittelfreie Auszüge für ihre Schubladen, den Tisch, die Küche oder das Bett.

Zur Pressemitteilung

Elektromobil der kanadischen Firma LyteHorse

Pferd 2.0: Elektro-Allrounder LyteHorse trotzt Wüste, Wald und Wasser

Pressemitteilung

26.08.2021 | Dass Elektromobile keineswegs leistungsschwach sind, zeigt die kanadische Firma LyteHorse Labs. Das Unternehmen hat ein neuartiges All-Terrain-Elektrovehikel konstruiert, welches für vielfältigste Einsatzgebiete geeignet ist. Mit an Bord sind schmierfreie igus Lager, die das Gefährt auch in den unwirtlichsten Umgebungen wartungs- und korrosionsfrei machen.

Zur Pressemitteilung

Live-Shows zur IAA

drynamic mobility: igus präsentiert motion plastics zu Mobilitätstrends

24.08.2021 | Begleitend zur IAA Mobility Show 2021 in München präsentiert igus zu sechs Trendthemen seine motion plastics Produkte und Neuheiten. Dabei geben Branchen- und Kunststoffspezialisten Einblicke, wie schmiermittelfreie Kunststofflösungen einen Beitrag leisten. Themen: 

  • Nachhaltigkeit 
  • Alternative Antriebe 
  • Aerodynamic 
  • Value Engineering 
  • Autonomes Fahren 
  • Fahrrad
Die sechs Vorträge finden live vom igus Messestand in Köln statt. Alle Teilnehmer:innen haben die Möglichkeit, Fragen direkt im Anschluss der Sendungen an die Experten zu stellen. 

Informationen und kostenloser Zugang zu den Shows

XXL-3D-Druckrpboter von Aectual

Bauprojekte sicher gedruckt mit igus Energiekettensystem in XXL-3D-Drucker

Pressemitteilung

03.08.2021 | Egal ob einzigartige Storekonzepte, Betontreppen im futuristischen Design oder moderne Fassaden, die Firma Aectual aus den Niederlanden lässt ganz besondere Architekturprojekte mithilfe ihres XXL-3D-Druckers wahr werden. Für einen zuverlässigen „Lights-Out“-Betrieb des Roboters entschieden sich die Konstrukteure für hochflexible chainflex Leitungen in einer triflex R-Energiekette mit einem pneumatischen Rückzugsystem. In der 7. Achse versorgt eine E4/light Energieführung den Roboter mit Energie und Daten.

Zur Pressemitteilung

Autonomes Solarboot Solaris

iglidur Gleitlager lassen Solarboot „Solaris“ leicht über das Wasser fahren

Pressemitteilung

20.07.2021 | Ein Transportmittel der Zukunft entwickelt ein polnisches Studententeam aus Wrocław. Das autonome Rennboot mit dem Namen Solaris wird allein mit Solarenergie betrieben. Damit das Boot leicht und wartungsfrei über Flüsse und Seen fahren kann, setzen die jungen Ingenieure im Steuersystem auf Polymergleitlager aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J von igus. Die Lager bieten die nötige Festigkeit, reduzieren das Gewicht des Boots und garantieren einen schmiermittelfreien Einsatz.

Zur Pressemitteilung

Antriebstechnik-Konfigurator

Linearmodule schnell finden und bestellen mit dem Antriebstechnik-Konfigurator

Pressemitteilung

16.07.2021 | Spindel, Zahnstange oder Zahnriemenantrieb? Miniatur- oder Schwerlastachse? Motor oder Handrad? Die Suche nach dem passenden Linearmodul ist zeitaufwändig. Genau dafür hat igus jetzt den Antriebstechnik-Konfigurator entwickelt. Der schlaue Produktfinder zeigt dem Kunden – nach Eingabe der Parameter zur Anwendung – alle passenden drylin Antriebstechniklösungen inklusive Lebensdauer an. Je nach Filtereinstellung kann der Nutzer sich für das für ihn optimale Linearmodulsystem entscheiden und es mit kompatiblem Zubehör wie Motor und Steuerung weiter konfigurieren und bestellen.

Zur Pressemitteilung

Nachhaltiger Getränkeautomat Drop Station

Nachhaltigkeit auf Knopfdruck mit e-kette in Drop Water Getränkeautomat

Pressemitteilung

14.07.2021 | Die Drop Station ist ein neuer nachhaltiger Getränkeautomat, der Getränke kundenindividuell auf Knopfdruck in kompostierbare Behälter abfüllt. Das Wasser für den Automaten muss nicht transportiert werden, da der Kiosk sich vor Ort an eine Wasserquelle anschließen lässt. Ein Linearroboter mit drylin Linearführungen mischt die Getränke und gibt sie aus. Für einen Schutz der chainflex Energie- und Datenleitungen sorgen fertig konfektionierte e-ketten.

Zur Pressemitteilung

Neuer igus Werkstoff für Hochtemperatur

Sicher gelagert auch bei Hitze: Neuer igus Werkstoff für die Lebensmittelindustrie

Pressemitteilung

8.7.2021 | In Lagerstellen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie herrschen oftmals hohe Geschwindigkeiten und Temperaturen. Damit die Mechanismen ausfallsicher funktionieren, sind langlebige Gleitlagerlösungen gefragt, die Reibung und Hitze auch auf Dauer standhalten. Eine weitere Herausforderung: Elektrostatische Aufladungen. Mit iglidur AX500 hat der motion plastics Spezialist igus jetzt einen neuen verschleißfesten Werkstoff für Hochtemperaturanwendungen entwickelt, der gleichzeitig ESD-Eigenschaften besitzt.

Zur Pressemitteilung

Neue Heavy-Duty-Rollenenergiekette

Neue igus Heavy-Duty-Rollenenergiekette für höchste Lebensdauer an Kranen

Pressemitteilung

1.7.2021 | Die kommenden Generationen an Kranen verlangen den Energiezuführungen immer mehr ab. Jetzt stellt sich eine Energiekette genau diesen Anforderungen an längere Verfahrwege, höhere Beschleunigungen und Geschwindigkeiten sowie Ausfallsicherheit. Die neue Heavy-Duty-Rollenenergiekette P4HD besteht aus hochabriebfesten Materialien. Spezielle Seitenteile, neu konstruierte Verbindungselemente, Rollenglieder sowie ein dreifaches Anschlagsystem minimeren den Verschleiß und reduzieren die Antriebsenergie zusätzlich. Alle Teile lassen sich im Wartungsfall tauschen. Zur Überwachung der Lebensdauer können smart plastics Sensoren in die Bolzen-Bohrung-Verbindung integriert werden.

Zur Pressemitteilung

Leitung für dynamische Ansprüche

chainflex Leitung erhöht die Sicherheit von Maschinen mit Fanuc Antrieben

Pressemitteilung

23.6.2021| Im Bereich der Werkzeugmaschinen setzen viele Anwender weltweit auf die Motoren und Steuerungen von Fanuc. Um die Antriebe ausfallsicher auch in der Bewegung mit Energie zu versorgen, hat igus jetzt eine neue hochflexible Servoleitung entwickelt. Sie ist speziell für die dynamischen Ansprüche in der Energiekette ausgelegt. Die Leitung besitzt einen ölbeständigen PUR-Mantel, eine UL-Zulassung und ein UL-verified zertifiziertes Garantieversprechen von bis zu 36 Monaten.

Zur Pressemitteilung

Das igus Gründerpaar vor der nachgestellten Garage

Von der Garage zum Weltmarktführer: igus Gründerpaar feiert 90. Geburtstag

Pressemitteilung

21.6.2021 | 1964 gründeten Günter und Margret Blase in ihrer Hinterhofgarage in Köln-Mülheim die Firma igus. 2021 beliefert das international tätige Unternehmen Kunden überall auf der Welt mit seinen schmier- und wartungsfreien motion plastics. Anlässlich des 90. Geburtstags des Gründerpaares erweckt der motion plastics Spezialist jetzt die Garage noch einmal zum Leben.

Zur Pressemitteilung

Baumpflanzung als Dankeschön für Ökostrom-Vertrag

Baumpflanzung als Dankeschön für Ökostrom

17.6.2021 | Vor rund anderthalb Jahren haben wir begonnen, in verschiedenen Projekten Bäume zu pflanzen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, z. B. in Mahabalipuram, Indien. Viele Firmen und Institutionen versuchen auf diese Weise, der Natur etwas zurückzugeben, auch unser Energieversorger Rhein Energie. Deshalb freuen wir uns, dass wir als Dankeschön von Rhein Energie für den neuen Ökostrom-Vertrag an der Aufforstung eines Kölner Waldes teilnehmen. 

Zu unseren Baumpflanzungen

Impfungen bei igus

igus startet mit Covid-Impfungen

15.6.2021 | Am 11.6.2021 hat das Impfzentrum nach wochenlanger und intensiver Vorbereitung die Arbeit aufgenommen. Viele Hände aus den Bereichen Instandhaltung, Gebäudemanagement, IT, Messebau und Kommunikation haben unter der Federführung von HR aus einem im letzten Jahr gekauften und lange unbenutzten Bürogebäude ein Impfzentrum geschaffen, das sich sehen lassen kann. Eine Ärztin und ein Arzt wurden eigens hierfür unter Vertrag genommen. Sie konnten am Freitag mit den ersten Kolleg:innen aus der igus Produktion starten, die ihre Arbeit nur vor Ort erledigen können und keine Chance aufs Home Office haben. Grundsätzlich können sich alle Beschäftigten bei igus zum Impfen anmelden, die Termine werden je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes in den nächsten Wochen vergeben.


Leichtes igus Linearlager aus Vollkunststoff

Höhere Effizienz in der Produktion mit leichtem igus Linearlager aus Vollkunstoff

Pressemitteilung

15.6.2021 | Was Kunststoff kann, zeigt der motion plastics Spezialist igus jetzt neu anhand seines ersten drylin W-Linearlagers, welches komplett aus Tribo-Polymeren besteht. Das Linearlager ist speziell für leichte Linearbewegungen entwickelt. Mit nur 10 Gramm eignet es sich ideal für transportable Anwendungen; es ist schnell zu montieren, vibrationsdämpfend und schmiermittelfrei. Durch die Herstellung im Spritzguss ist es sehr kostengünstig. Die spritzgussoptimierte Bauform reduziert zusätzlich das Gewicht, was die benötigte Antriebsenergie des Linearsystems deutlich reduziert.

Zur Pressemitteilung

UV-beständige Gehäuselager für Solaranlagen

Extra Sonnenschutz: igus entwickelt dreimal UV-beständigere Solarwerkstoffe

Pressemitteilung

11.6.2021 | Solarmid und iglidur P UV heißen die zwei neuen Werkstoffe, die igus speziell für Gehäuselager in einachsigen Solartrackern entwickelt hat. Insbesondere in 2P (two-in-portrait) Trackerapplikationen, wo die Lager direkten Sonnenlicht über Stunden hinweg trotzen müssen, können die neuen Polymere ihre Langlebigkeit unter Beweis stellen. Im realen Test überzeugten sie mit einer bis zu dreimal höheren UV-Beständigkeit.

Zur Pressemitteilung

Auszubildende reparieren alte Elektrogeräte

reguse: igus Azubis verhelfen ausgedienten Elektrogeräten zum zweiten Leben

Pressemitteilung

9.6.2021 | Eine Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Umwelt: In der von igus Auszubildenden selbst gegründeten Firma „reguse“ werden ausgediente Elektrogeräte aufbereitet und im eigenen Webshop den Kollegen kostengünstig für den Privatgebrauch angeboten. Der Erlös wird an nachhaltige Projekte gespendet. Das Programm ist ein weiteres Beispiel wie igus Nachwuchsinitiativen aktiv fördert. Für diese wurde der motion plastics Spezialist jetzt als einer der besten MINT-Arbeitgeber prämiert.

Zur Pressemitteilung

Energiekettenbaukasten E4.1

Gleiten, rollen, sparen: igus erweitert E4.1 Energiekettenbaukasten für lange Wege

Pressemitteilung

28.5.2021 | Auf langen Verfahrwegen sind die Energieführungen von igus das Mittel der Wahl, um Leitungen und Schläuche sicher zu führen. In den meisten Anwendungsfällen setzen Kunden dabei auf den stabilen E4.1 Universal-Energiekettenbaukasten. Das erfolgreiche System hat igus jetzt mit Gleitschuhen und Rollenkettengliedern zum schnellen Nachrüsten ausgebaut. So können Anwender in abrasiven Umgebungen ebenso wie bei Einsätzen mit sehr hohen Geschwindigkeiten oder extremen Verfahrwegslängen die Lebensdauer ihrer Anlagen kostengünstig und schnell erhöhen.

Zur Pressemitteilung

igus Top bei Arbeitgeber-Ranking

igus gehört zu Deutschlands besten MINT-Arbeitgebern

Technology Review veröffentlicht Rangliste

25.5.2021 | Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag der Technology Review eine Liste der attraktivsten Arbeitgeber aus dem MINT-Bereich erstellt. Als Methode wurde das "Social Listening" angewandt: Hierbei werden Daten aus den sozialen Medien ausgewertet, um die Beliebtheit von Marken, Produkten oder Unternehmen herauszufinden. Die Bewertung fußt auf zwei Bereichen: Sichtbarkeit und Reputation im Internet und Aktivität und Bewertung auf dem Job-Markt. Von rund 20.000 untersuchten Unternehmen gehört igus zu den Top 385 und belegt in der Sparte "Chemische Produkte" mit 83,8 Punkten Platz zwei hinter AkzoNobel mit 100 Punkten.  

Zum Ranking bei heise online

Günstige Automatisierung mit RBTXpert von igus

RBTXpert von igus: Remote Integration für kostengünstige Automatisierung zum Festpreis

Pressemitteilung

20.5.2021 | Günstig automatisieren und von einem schnellen Return of Invest profitieren – aber wie? Vor dieser Frage stehen häufig nicht nur Automatisierungs-Einsteiger. Der RBTXpert unterstützt ab sofort dabei, das geplante Projekt zum Erfolg zu bringen. Der neue Service hilft, die richtigen Low-Cost-Komponenten auszuwählen, prüft die Machbarkeit und steht bei der Inbetriebnahme zur Seite.

Zur Pressemitteilung

Modul für Predictive Maintenance von igus

Eine schlaue Kiste! Neues igus Modul für die vorausschauende Wartung

Pressemitteilung

17.5.2021 | Mit dem i.Cee:local Modul hat igus jetzt ein neues Zuhause für seine smart plastics Software entwickelt. Das Modul berechnet im laufenden Betrieb die restliche Lebensdauer von Energiekette, Leitung, Linearführung und Gleitlager. So lässt sich die Lebensdauer der Anlage optimieren, Störungen frühzeitig erkennen und beheben sowie die Wartung vorrausschauend planen. Durch seine Multi-Konnektivität kann i.Cee:local je nach Kundenwunsch über das Internet oder ohne IoT-Konnektivität über das lokale Netzwerk eingebunden werden.

Zur Pressemitteilung

Der manus award für Geitlager-Anwendungen

PowerBully aus Deutschland gewinnt den goldenen manus award 2021

Pressemitteilung

11.5.2021 | Freude mal vier: Der manus award, eine Gemeinschaftsinitiative des motion plastics Spezialisten igus, zeichnet erstmals vier Bewerber aus. Der Preis prämiert den spannenden und kreativen Einsatz von Gleitlagern. Der Gewinner des zehnten goldenen manus awards ist die Kässbohrer Geländefahrzeug AG mit dem PowerBully. Silber geht an einen akkubetriebenen und funkgesteuerten Fällkeil. Bronze erhält ein Sonnenschutzfassadensystem mit einer Formgedächtnislegierung. Erstmalig wurde außerdem der grüne manus für ein nachhaltiges Projekt verliehen. Den Preis gewann eine intelligente solarbetriebene Mülltonne aus Finnland.

Zur Pressemitteilung

Studie über das Ansehen deutscher Unternehmen

„Höchste Reputation“ – Platz 1 in der Branche laut DEUTSCHLAND TEST

5.5.2021 | Fünf Themenfelder entscheiden laut der US-Marktforschungsgesellschaft Harris Interactive über die Reputation eines Unternehmens bei Verbrauchern: Management, Produkt und Service, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistung als Arbeitgeber. Im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST, einer Marke der Focus Money Redaktions GmbH, hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) genau diese Faktoren bei den rund 7.000 größten Firmen Deutschlands untersucht. Das Ergebnis für igus: In der Rubrik „Gummi- und Kunststoffindustrieunternehmen“ sind wir mit 100 von 100 Punkten Spitzenreiter. Wir freuen uns sehr darüber! Die genaue Vorgehensweise und Auflistung ist bei DEUTSCHLAND TEST nachzulesen.

Zur Studie von DEUTSCHLAND TEST

Gleitlager für Heavy-Duty

Gewickelte Tribo-Gleitlager reduzieren den Verschleiß in Heavy-Duty-Anwendungen

Pressemitteilung

5.5.2021 | Speziell für Hochlast-Anwendungen in der Baumaschinen- oder Agrarbranche hat igus jetzt den neuen Tribo-Werkstoff iglidur TX2 neu im Programm, der ohne Schmierung arbeitet. Denn selbst kleine Bagger brauchen noch 50 Liter Schmierstoff pro Jahr. Die gewickelten Gleitlagerbuchsen halten besonders starke Kräfte aus und erhöhen in Lastenbereichen mit mehr als 100 MPa Flächenpressung die Verschleißfestigkeit um Faktor 3,5.

Zur Pressemitteilung

Neue Energieführung für Roboter

Neue Energieführung triflex TRX revolutioniert die 3D-Bewegung am Roboter

Pressemitteilung

5.5.2021 | Damit Leitungen an Industrierobotern sicher, leicht und kompakt in der Bewegung geführt werden können, hat igus jetzt die vierdimensionale Energiekette triflex TRX entwickelt. Die neue Designstudie löst klassische Roboterschlauchpakete und Rückzugsysteme ab. Das Besondere: Ein einzigartiger Teleskop-Mechanismus im Inneren der Kette sorgt für einen Rückzugsweg von 40 Prozent. So können Anwender an der dritten Achse ihres Roboters Platz, bis zu 83 Prozent Gewicht und hohe Kosten für Rückzugsysteme sparen.

Zur Pressemitteilung

Der virtuell-reale igus Messestand 2021

Ab jetzt online: igus Motion Plastics Show 2021 mit 168 Innovationen

Pressemitteilung

5.5.2021 | Mehr neue Produkte, Produkterweiterungen und digitale Angebote als je zuvor: Die „igus Motion Plastics Show 2021“ öffnet ihre digitalen Türen. Den Besucher erwarten dort 168 Innovationen aus allen Bereichen – von teleskopierbaren Roboterschlauchpaketen über trockenlaufende Kugellager mit 21-facher Lebensdauer bis zu 3D-Druck im XXL-Format.

Zur Pressemitteilung

Neue drylin Linearlager für Rundwellen

Für höchste Präzision und Steifigkeit: neue drylin Linearlager für Rundwellen

Pressemitteilung

29.4.2021 | Um Linearlager auf Rundwellen hoch präzise bewegen zu können, hat igus jetzt die Serie W360CM entwickelt. Die neuen Polymerlinearlager bestehen aus einem Aluminiumgehäuse und einer dünnen Gleitfolie, die für einen leichten und leisen Lauf bei gleichzeitig hoher Steifigkeit sorgt. Die Lager besitzen kaum Spiel und ermöglichen präzise Bewegungen. Dank des Einsatzes von iglidur W360-Hochleistungspolymeren benötigt der Anwender keine externe Schmierung. Die Abmessungen der neuen Serie sind dabei passend zu metallischen Kugelbuchsen, sodass sie sich einfach 1:1 umrüsten lassen.

Zur Pressemitteilung

if Design Award Top 100

Die erfolgreichsten Gewinner der iF DESIGNS AWARDS 2017 - 2021

igus ist in den Top 100 von 1.337

28.4.2021 | Gerde erst haben wir den iF Design Award für unseren virtuell-realen Messestand gewonnen, da erhalten wir die Nachricht, dass wir zu den Top 100 Design-Gewinnern der Jahre 2017 - 2021 in Deutschland gehören. Das neue iF Top-Label, das wir jetzt führen dürfen, zeichnet Designer aus, die durchgängig eine führende Position einnehmen. Die Auswahl hängt dabei von der Anzahl und der Art der Awards ab. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung!   


Aus Plastik wieder Öl gewinnen mit HydroPRS

Recycling-Zusammenarbeit ausgeweitet: igus Partner Mura Technology kooperiert mit Dow

Pressemitteilung

27.4.2021 | Die Umwandlung von Plastik wieder zu Öl in nur 25 Minuten, das verspricht die „Hydrothermal Plastic Recycling Solution“ des Startup Mura Technology. Damit der Einstieg in eine nachhaltige Circular Economy gelingen kann, unterstützen weltweit tätige Industrieunternehmen wie igus den Aufbau dieser Technologie. Mit dem zweitgrößten Chemiekonzern der Welt Dow Chemical ist jetzt ein weiterer Partner mit an Bord.

Zur Pressemitteilung

e-kette C6: Neues Design und abrieboptimierte Werkstoffe für Reinräume höchster Klasse

Pressemitteilung

22.4.2021 | Eine hohe Abriebfestigkeit ist für Maschinenelemente in Reinräumen entscheidend. igus hat daher jetzt mit der C6 eine Energiekette entwickelt, die die höchste Reinraumklasse erfüllen soll. Die neue Kette ist speziell für längere freitragende Anwendungen an Maschinen und Anlagen ausgelegt und basiert auf den erfolgreichen E6 und E6.1 Reinraumserien von igus. Ein neuartiges Verbindersystem sowie ein speziell tribologisch optimierter Hochleistungskunststoff macht die Designstudie von igus noch laufruhiger, montagefreundlicher und nahezu frei von jeglichen Partikeln in der Bewegung.

Zur Pressemitteilung

iglidur i151 für FDA-konforme und detektierbare Verschleißteile in der Lebensmitteltechnik

Pressemitteilung

20.4.2021 | Es ist blau, einfach zu verarbeiten und besitzt beste Reib- und Verschleißwerte: iglidur i151. Bei dem neuen tribofilament handelt es sich um eine Weiterentwicklung des einfach zu verarbeitenden iglidur i150 Allrounder-Filaments von igus. Durch seine blaue Farbe lassen sich Sonderteile fertigen, die in der Lebensmittelindustrie optisch detektierbar sind. Die Lebensmittel-Konformität nach FDA und EU 10/2011 Verordnung qualifiziert den Hochleistungskunststoff zusätzlich für den Einsatz im Nahrungsmittel- und Kosmetikbereich.

Zur Pressemitteilung

Multimaterialdruck von igus

4K für 3D: igus bietet Multimaterialdruck für multifunktionale Bauteile an

Pressemitteilung

15.4.2021 | Wenn ein Bauteil mehrere Eigenschaften besitzen soll, so muss es meist in mehreren Schritten hergestellt werden. Doch eine solche Produktion kann bei geringen Stückmengen schnell kostenintensiv werden. Genau für diesen Fall bietet igus jetzt den Multimaterialdruck mit bis zu vier Werkstoffen an. So lassen sich multifunktionale und verschleißfeste Sonderteile in nur einem Schritt kostengünstig und schnell fertigen. Dazu hat igus seine 3D-Druckkapazitäten sowie sein Sortiment an Werkstoffen für das FDM-Verfahren weiter ausgebaut.

Zur Pressemitteilung

igus präsentiert die Neuheiten 2021

168 motion plastics Innovationen aus dem Homeoffice

Pressemitteilung

14.4.2021 | igus erhöht das Innovationstempo trotz Pandemie: Hohe Investitionen in Digitalisierung, Logistik und Remote-Beratung steigerten den Onlineumsatz 2020 um 30 Prozent und milderten den Umsatzrückgang auf 4,8 Prozent ab. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Produktinnovation geht der motion plastics Spezialist neue Wege und präsentiert im Frühjahr 2021 mit 168 Tribopolymer-Produkten mehr Neuheiten als je zuvor.

Zur Pressemitteilung

iF Design Award 2021 für igus

iF Design Award 2021 für virtuell-reale Messe

13.4.2021 | Für unseren Produkte haben wir schon den einen oder anderen Award bekommen. Jetzt freuen wir uns, dass die für uns größte mediale Herausforderung im letzten Jahr ausgezeichnet wurde: unser echter und zugleich virtueller Messestand in Köln. Hier stehen viele unserer Produkte in echt und können eigenständig virtuell mit zusätzlichen Informationen besucht werden. Oder unsere ExpertInnen kommen per Call dazu und machen eine "echte" Führung vor Ort. Wir freuen uns über die Auszeichnung und verpassen im Hintergrund unserem Preisträger ein Makeover. 

Zur virtuellen realen Messe

FastConnect von igus

FastConnect Leitung reduziert Konfektionierungszeit um 46 %

Pressemitteilung

9.4.2021 | Für eine schnelle Konfektionierung von Leitungen im Feld bietet igus jetzt ein neues chainflex Profinet-Kabel an. Dazu setzt igus auf die FastConnect Technologie, die dafür sorgt, dass die Leitung mit wenigen Handgriffen einfach abisoliert werden kann. So lässt sich die Montagezeit um 46 % verkürzen. Gleichzeitig besitzt die neue Profinet-Leitung eine hohe Lebensdauer, speziell im dynamischen Einsatz in der Energiekette, und eine Garantie von bis zu 36 Monaten.

Zur Pressemitteilung

igus ist jetzt PIONEER MEMBER im SPE Industrial Network

igus als SPE Network Pionieer Mitglied ausgezeichnet

Pressemitteilung

31.3.2021 | Single Pair Ethernet ist derzeit eines der größten Trendthemen im Bereich der Datenkommunikation, um selbst mit den kleinsten Sensoren kommunizieren zu können. Neben den kompakten Steckern sind auch schlanke Leitungen gefragt. Dazu hat igus eine hochflexible Single Pair Ethernet Leitung speziell für den dynamischen Einsatz in der Energiekette entwickelt und bietet sie jetzt auch konfektioniert als anschlussfertiges und geprüftes readycable an. Um die Forschung der Technologie weiter voranzubringen, trat igus 2019 ins SPE Industrial Partner Network ein und erhielt nun die „PIONEER Member“ Auszeichnung.

Zur Pressemitteilung

Modell der Recycling-Anlage

Investitionen bereiten Weg für innovative Kunststoff-Recycling-Technologie

Pressemitteilung

29.3.2021 | Verwendung statt Verschwendung: Mit der „Hydrothermal Plastic Recycling Solution“ (HydroPRS) lassen sich durch chemisches Recycling innerhalb von 25 Minuten Plastikabfälle wieder als wertvoller Rohstoff nutzbar machen, die sonst die Umwelt belasten würden. Um diese revolutionäre Technologie weltweit voranzubringen, erhöht der motion plastics Spezialist igus nun seine Investitionen in Mura Technology auf rund 5 Millionen Euro. Als weiteres wichtiges Industrieunternehmen ging KBR im Januar eine Partnerschaft mit Mura ein.

Zur Pressemitteilung

Auszeichnung für die Reinraumkette e-skin flat

igus erhält den REINER! Award für modulare Reinraumkette

Pressemitteilung

25.3.2021 | Hochreine Fertigungsumgebungen sorgen dafür, dass die Elektronik auch im Alltag sicher funktioniert. Damit Hersteller in Reinräumen produzieren können, sind partikelfreie Maschinenelemente gefragt. Die innovativsten Entwicklungen zeichnet das Fraunhofer Institut alle zwei Jahre mit dem REINER! Award aus. Der motion plastics Spezialist igus kann sich jetzt über den 2. Platz des Preises für seine Energieführungskette e-skin flat freuen. Die Alternative zur Flachbandführung ist kompakt, modular und besitzt die Reinraumklasse 1. Die Leitungen lassen sich optional per Reißverschlussprinzip einfach in die Kette einlegen und sind im Wartungsfall schnell austauschbar.

Zur Pressemitteilung

Digital Innovator 2021 CHIP.de

Wir sind dabei: Die innovativsten Unternehmen Deutschlands

CHIP.de hat die „Digital Innovators“ gesucht

2.3.2021 | Das Verbraucherportal CHIP.de hat gemeinsam mit dem Unternehmen GLOBIS Management Consulting die Unternehmen in Deutschland gesucht, die besonders stark digitale Innovationen vorantreiben. Gefunden wurden 186 deutsche Unternehmen, die sich auf gut ein Dutzend Branchen verteilen. Als Indikator für Innovationskraft hat CHIP.de sich im Schwerpunkt auf Patentanmeldungen konzentriert, und zwar auf solche, die für die digitale Technik relevant sind. Aber auch eine Webseitenanalyse mit Fokus auf die Innovationen ist u. a. mit eingeflossen. Aus allem ergibt sich eine Prozentzahl und igus ist mit 54 % Innovationskraft unter den innovativsten Unternehmen.  

Zur Auswertung auf CHIP.de

Selbst konstruierter automatischer Spender gibt kontaktlos Masken aus

22.2.2021 | Am Haupteingang des Firmensitzes in Köln steht jetzt der erste automatische Maskenspender für MitarbeiterInnen und Kunden. Findige Tüftler aus den Bereichen Low Cost Automation und Messebau haben sich zusammengetan und - ganz im igus Messedesign - einen Automaten gebaut, der kontaktlos (einfach Mitarbeiterchip vorhalten) einen medizinischen Mund-Nase-Schutz ausgibt. Natürlich besteht er komplett aus Bauteilen von igus: ein drylin Delta-Roboter, eine igus robot control, eine drylin E D1 Motorsteuerung, angetriebene drylin Linearachsen und chainflex Leitungen. Ein schönes Beispiel für Einsatzmöglichkeiten im Bereich Automation und für die praktische Innovationsfreude der KollegInnen.

 

Zum Blogbeitrag Maskenausgabe

Neues 3D-Druck-Filament I190

Stabile und abriebfeste Bauteile einfach selbst drucken mit neuem igus Tribofilament

Pressemitteilung

22.2.2021 | Um Verschleißteile in Sonderabmessungen schnell und kostengünstig herstellen zu können, hat igus jetzt mit iglidur i190 ein neues, einfach zu verarbeitendes Allrounder-Filament entwickelt. Es zeichnet sich durch eine hohe mechanische Biegefestigkeit von 80MPa aus. Der tribologisch optimierte Werkstoff ist schmier- und wartungsfrei und lässt sich auf allen handelsüblichen 3D-Druckern mit einer beheizbaren Druckplatte verarbeiten.

Zur Pressemitteilung

drylin Achsen für 3D-Drucker

3D-Druck im Weltraum: igus Linearachsen fertigen Ersatzteile in der Schwerelosigkeit

Pressemitteilung

9.2.2021 | Wenn Ausleger für Solarpanele oder Satellitenantennen in einer Trägerrakete ins All transportiert werden, sind sie hohen Belastungen ausgesetzt. Um den aufwendigen Transport zu vereinfachen und die Fertigung der Elemente zu beschleunigen, arbeitet das Studententeam AIMIS-FYT an einem 3D-Druckverfahren. In Zukunft sollen sich so Strukturteile direkt im Weltraum herstellen lassen. Für experimentelle Tests in der Schwerelosigkeit bauten die Studenten einen 3D-Drucker. Dabei setzten sie in der Antriebstechnik – unterstützt durch igus – auf die wartungsfreien und leichten drylin SAW-Linearachsen.

Zur Pressemitteilung

FastLine: Schnelle Lieferung von Gleitlagern

igus FastLine liefert Spritzguss-Sondergleitlager in 7 Tagen

Pressemitteilung

5.2.2021 | Wenn die Nachfrage auf dem Markt nach einem Produkt hoch ist, so sind die Hersteller und ihre Lieferanten gefragt. Schnell und unkompliziert müssen kundenindividuelle Teile, wie Gleitlager in Sonderformen, geliefert sein. Doch nicht selten dauert die Produktion von Sonderteilen im Spritzguss mehrere Wochen. Der Kunststoffspezialist igus bietet daher jetzt für seine Kunden einen FastLine Service dank des erweiterten hauseigenen Werkzeugbaus an. So sind schmiermittelfreie Kunststoff-Gleitlager in Sonderabmessungen zu kostengünstigen Teilepreisen bereits innerhalb weniger Tage lieferbar.

Zur Pressemitteilung

Vollintegriertes Tribo-Wellgetriebe

Hannover Messe 2021: Neuer Getriebebaukasten für innovative Cobot-Ideen

Pressemitteilung

3.2.2021 | Das Potenzial für die Servicerobotik ist enorm: In Küchen und Bars, in der Pflege, auf dem Acker oder in der Logistik helfen Leichtbauroboter, monotone oder nicht ergonomische Aufgaben zu automatisieren. Damit sich solche neuen Konzepte einfach und vor allem kostengünstig umsetzen lassen, stellt igus zur Hannover Messe einen neuen Getriebebaukasten für Cobots vor. Im Zentrum steht dabei das vollintegrierte Tribo-Wellgetriebe mit Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftregelung und Controller.

Zur Pressemitteilung

E4Q mit neuer Innenaufteilung

Sicher abgeriegelt! Neue Innenaufteilung für E4Q Energiekette reduziert Montagezeit

Pressemitteilung

27.1.2021 |  Für eine sichere Leitungsführung bei freitragenden und langen Verfahrwegen hat igus die Energiekette E4Q entwickelt. Das bionisch inspirierte Design der Serie spart Gewicht ein, während ein Öffnungssteg mit Verschlusslaschen die Montagezeit der Energieführung um 40 Prozent reduziert. Um die Befüllung mit Leitungen weiter zu erleichtern, bringt igus jetzt eine neue Innenaufteilung für die E4Q auf den Markt. Universal-Trennstege lassen sich einfach auf die Öffnungsstege setzen, Fachböden von links oder rechts einschieben, wahlweise im Innen- oder Außenradius. Ein Mechanismus in den Trennstegen verriegelt die Kette automatisch beim Schließen.

Zur Pressemitteilung

igus Beschichtungspulver für die Lebensmitteltechnik

Neues igus Beschichtungspulver für die Lebensmitteltechnik

Pressemitteilung

21.1.2021 | Ob in Dosiersystemen, an Förderbändern von Abfüllanlagen oder in der Etikettiertechnik: Überall finden sich Bleche und Teile, die Reibung und Verschleiß ausgesetzt sind. Um die Lebensdauer der metallischen Komponenten zu erhöhen, hat igus jetzt ein neues Beschichtungsmaterial entwickelt. Der aufgesprühte IC-05 Tribo-Kunststoff schützt sensible und kleine Lagerstellen als auch Gleitflächen. Er ist durch seine blaue Farbe optisch detektierbar und für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik zugelassen. Im Test konnte der Werkstoff mit einer vierfach höheren Lebensdauer als das Beschichtungspulver IC-01 überzeugen.
Zur Pressemitteilung


Low Cost Automatisierung von igus

Neue Website: Erfolgsstories in Automatisierung und Robotik

18.1.2021 | Wie sieht Automatisierung in Ihrer Branche aus? Welche Automatisierungslösungen gibt es für Ihren Aufgabenbereich?
Mit über 20.000 individuellen Kundenlösungen bietet igus eine Übersicht über die häufigsten Einsatzgebiete für Automatisierungstechnik und Robotik, sowie zahlreiche Erfolgsstories. Lassen Sie sich inspirieren!
 

Zu den Anwendungsbeispielen

Drehkranzlager PRT-04

Kompakt gedreht: igus baut seine 16 mm flache Drehkranzlagerserie weiter aus

Pressemitteilung

13.1.2021 | Sie sind flach, leicht und haben wortwörtlich den Dreh raus: die PRT-04 Drehkranzlager von igus. Speziell für den Einsatz bei Bewegungen auf engstem Raum entwickelt, bietet igus ein ganzes PRT-04 Baukastensystem an. Die schmiermittelfreie Rundtischlagerserie umfasst dabei acht Größen. Neben drei Außenverzahnungen und optionaler Winkelbegrenzung sind die Drehkranzlager jetzt auch mit einer Innenverzahnung, sowie einer Rastfunktion erhältlich. So kann der Konstrukteur auch für Anwendungen mit einem extrem kompakten Bauraum sein passendes Produkt finden.
Zur Pressemitteilung


e-spool flex für Bedienpanels

e-spool flex für unterbrechungsfreie Panel-Zuführung an Industrierobotern

Pressemitteilung

6.1.2021 | Sie sind die Schaltzentrale für den Roboter: Bedienpanels. Damit sie flexibel eingesetzt werden können, muss ihre Leitung nicht nur einige Meter lang, sondern auch beweglich und sicher verstaut sein. Hierfür hat igus die e-spool flex entwickelt. Die neue igus Kabeltrommel kommt ohne Schleifring aus und kann so selbst Bus-Signale unterbrechungsfrei führen. Die Leitung lässt sich auch einfach nachträglich in das System einsetzen. Vorteile, die den Robotik-Dienstleister ARAGON überzeugt haben. Er bietet als Service für seine Industrieroboter ein Kabel-Komplettset an, bestehend aus e-spool flex mit einer Standardleitung sowie einer vormontierten Panelhalterung.

Zur Pressemitteilung


igus fördert das Lernprojekt TuWaS

Wir unterstützen das Lern-Projekt "TuWaS! - Köln/Bonn"

17.12.2020 | TuWaS! ist eine Initiative der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Freien Universität Berlin. Im Rheinland hat die IHK Köln/Bonn diese Initiative etabliert, die zum Ziel hat, Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-6 früh für technische und naturwisschenschaftliche Fächer zu begeistern. Hierfür wird zahlreiches Lehr- und Experimentiermaterial pädagogisch konzipiert, mit dem die KInder in Kleingruppen eigenständig lernen und forschen können. Sie lernen damit gleichzeitig, zu dokumentieren, zu diskutieren und selbständig Probleme zu lösen. Eine wertvolle Initiative und wir freuen uns, hier zu unterstützen und den Nachwuchs zu fördern. 


Pick-up-Station für Selbstabholer

igus eröffnet Pick-up-Service für kontaktlose Abholung

Pressemitteilung

17.12.2020 | Ware bestellen, selbst abholen und direkt einbauen: Ab sofort bietet die igus GmbH den neuen Service „motion plastics to go“ an. Mit der Abholung vor Ort gelangen Kunden einfach und sicher an ihre Auswahl aus mehr als 230.000 Tribo-Kunststoff-Komponenten ab Lager. Durch die kontaktlose Übergabe werden die wichtigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten.

Zur Pressemitteilung


Keine Lieferbeschränkungen bei igus

Unveränderte Lieferfähigkeit und kontaktlose Abholung

16.12.2020 | Die weitreichenden Corona-Maßnahmen ab dem 16.12. haben keinen Einfluss auf die Lieferfähigkeit von igus. Auch bis zum 23.12, vom 28.-31.12. und ab dem 4.1.2021 sind wir für Sie da. Für die schnelle und kontaktlose Abholung von Waren gibt es jetzt den Service „motion plastics to go“Selbstabholer können nach Abholungsbestätigung via E-Mail an einer ausgewiesenen Stelle vor dem Hauptgebäude halten. Dort melden sie sich über eine Gegensprechanlage an und ein/e Mitarbeiter/in lädt die bestellten motion plastics direkt in den Kofferraum. Der Service läuft komplett kontaktlos und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.  


Erweiterte Lötstationen bei igus

Video: Anschlussfertige Leitungen hochqualitativ gelötet mit erweiterten Lötstationen bei igus

Pressemitteilung

11.12.2020 | Anschlussfertig konfektionierte und endgeprüfte Kabel innerhalb von drei bis fünf Tagen und auf Wunsch viel schneller: das verspricht igus mit seinen readycable Leitungen, die herstellerbezogen oder kundenspezifisch in Köln gefertigt werden. Neben der industriellen Crimptechnik setzt igus auch auf das weitverbreitete Löten, um die Stecker mit den Adern der Leitungen zu verbinden...
Zur Pressemitteilung mit Video


Der Messestand von igus - real und virtuell

10.000 geführte Online-Besuche auf unserem Messestand

7.12.2020 | Als die Hannover Messe im Frühjahr 2020 abgesagt wurde, haben wir uns unsere eigene Messe auf unser Firmengelände gebaut: 400 m² voller Kunststoff-Technologie und bewegter Maschinen. Außer selbst anfassen geht hier nahezu alles. Auf einem virtuellen Rundgang kann jede/r Interessierte sich die real ausgestellten Produkte und auch Videos mit Produktmanagern ansehen. Aber auch „Besuche“ zusammen mit einem igus Ansprechpartner, der via Live-Übertragung virtuell oder sogar vor Ort dabei ist, sind möglich und werden rege angenommen. Rund 10.000 Besuchstermine fanden mittlerweile international statt, oft mit mehreren Teilnehmern. Und dazu kommen rund 55.000 Interessierte, die sich den virtuellen Stand und neue Produkte eigenständig angeschaut haben. Wir sind noch lange nicht am Ende mit der Weiterentwicklung des Messestandes, sagen Danke und freuen uns auf weitere Besucher.

Führung mit Experten buchen

Icon Auszeichnung

Ausgezeichneter Mittelstand

Erneut in den Top 20 der Mittelstand-Rankings

30.11.2020 | Wir freuen uns, bei den diesjährigen Rankings von Handelsblatt und Die deutsche Wirtschaft wieder in den Top 20 des deutschen Mittelstandes zu sein. Legt das Handelsblatt den Fokus auf das Umsatzwachstum (Platz 14 von 50), legt Die deutsche Wirtschaft einen Index zugrunde, der sich aus redaktionellen Daten wie Umsatz, Mitarbeiterzahl, ISO-Zertifizierungen, Sichtbarkeit im Internet und mehr zusammensetzt. Hier belegen wir Platz 17 von 10.000 und fühlen uns darin bestätigt, dass unser Kurs aus Wachstumsbestreben, Start up-Mentalität und dem Bemühen um Nachhaltigkeit der richtige ist. 
Zum Handelsblatt-Ranking
Zum DWD-Ranking 


chainflex Leitungen für Top Drives

Sieben auf einen Streich: Neue chainflex Serie spart 35 Prozent Leitungskosten in Top Drives

Pressemitteilung

26.11.2020 | Speziell für den hängenden Einsatz in besonders herausfordernden Anwendungen wie Tiefbohranlagen hat igus den e-loop® entwickelt. Das äußerst robuste Energieketten-System führt Leitungen vertikal sicher und ersetzt bereits heute weltweit immer mehr Service Loops. Mit der neuen CFSPECIAL.5 Serie gibt es nun auch das passende igus Leitungsprogramm für den e-loop®. ...
Zur Pressemitteilung


Spritzwassertest mit neuem robolink

Ein Roboter, der Nässe trotzt: der neue robolink IP44 von igus

Pressemitteilung

16.11.2020 | Nasse Umgebungen können schnell die Mechanik eines Roboters angreifen. Daher hat igus jetzt eine Low Cost Automation Neuheit auf den Markt gebracht, die leicht und kostengünstig einfache Aufgaben umsetzen kann und gleichzeitig mit Spritzwasser in Kontakt treten darf. ...
Zur Pressemitteilung


Gewinner German Design Award 2021

Doppelt ausgezeichnet: German Design Award 2021

22.10.2020 | Der Rat für Formgebung hat in diesem Jahr in der Kategorie Excellent Product Design gleich zwei Produkte von uns mit dem German Design Award 2021 ausgezeichnet. Das erste ist die Energiekette E4Q, sie wurde für freitragende und lange Verfahrwege entwickelt. Mit ihrer von der Natur inspirierten Form besitzt sie ein besonders geringes Gewicht und ein einzigartiges Öffnungskonzept ohne Werkzeug, mit dem 40 Prozent weniger Montagezeit benötigt wird. Der zweite Preisträger, der Module Connect Adapter, vereinfacht den Anschluss von Energieketten. Kundenindividuell hergestellt ist hiermit die gesamte Baugruppe mit allen Leitungen steckbar. Es wird nur einmal gesteckt und einmal verriegelt und durch die Selbstkodierung des Module Connect ist ein fehlerhaftes Stecken ausgeschlossen. Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung!



Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.