Produkte für medizinische Geräte

Verschiedene medizinische Geräte

Unsere Top-Seller für Medizingeräte

Weißes e-rohr am C-Bogen

Stabilität bei kompaktem Design

  • Geschlossene Varianten für besonderen Leitungsschutz und Patientensicherheit
  • Einfach zu befüllen: Deckel beidseitig (links und rechts) aufklappbar
  • Leiser Betrieb durch eingebaute Bremse
  • Auf Wunsch in Weiß
PRM-Modul am C-Bogen

Unterbrechungsfreie Übertragung ohne Schleifkontakte

  • Alle Medien in einem System führen
  • Bis zu 85 % weniger Gewicht und bis zu 70 % günstiger als Stahl-Führungsrinnensysteme
  • 100 % korrosionsfrei
triflex am C-Bogen

100 % Schutz in alle Richtungen

  • Die leitungsschonendere Alternative zum Wellschlauch
  • Torsionsfest und zugentlastet
  • Kein Knicken der Leitungen durch definierten Biegeradius
  • Auch in Weiß erhältlich
Röntgenliege und E2 micro schwarz und weiß

Leitungsschutz für kleinste Bauräume

  • Ein- und zweiteilig, ab 5 mm Innenhöhe
  • Glatter Innenraum zum Schutz empfindlicher Leitungen
  • Kurze Montagezeit: leichtes Öffnen und Schließen
  • Auch in Weiß erhältlich
C-Arm und Kunststoffbandage

3 x höhere Lebensdauer

  • Mehr als 3-mal langlebiger als PA-Bandagen
  • Erfolgreich getestet auf 3.000 N radiale Belastung
  • Temperaturbeständig bis +150 °C
OP-Mikroskop und CAT5-Leitungen

10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Speziell entwickelt für den dauerbewegten Einsatz in Energieketten
  • PVC-, PUR- oder TPE-Außenmantel
  • UL-zertifiziert und ölbeständig
  • In Wunschlänge: zentimetergenau
OP-Mikroskop und CAT5-Leitungen

Reibungsloser Lauf ohne Schmierung und PTFE

  • PTFE-freie Variante unseres bewährten Top-Sellers in der Medizintechnik
  • Niedrigste Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr geringe Stick-Slip-Neigung
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Höhenverstellung Röntgenkopf und drylin TWE-04

Präzise Führung auf engstem Bauraum

  • Kompakte Maße für den Einsatz in engen Bauräumen
  • Manuelle Einstellung des Höhen- und seitlichen Spiels am Schlitten
  • Robuste Bauform mit KTL-Lackierung
Röntgenkopf und PRT-Drehkranzlager

Leise Rotation ohne Schmierung

  • Leiser und sauberer Lauf dank Kunststoff-Gleitelementen statt Metallkugeln
  • Modulares Baukastensystem
  • Kundenindividuell anpassbar
  • Für kleine Bauräume: PRT-04 Micro mit 60 mm Durchmesser

Erfolgsgeschichten

BEC Röntgenroboter

Torsionsfeste Energieketten in kompaktem Röntgenroboter

Perfusor Braun Melsungen AG

Hochpräzise Perfusor-Dosierung mit iglidur Gleitlagern

Anwendungen Medizintechnik

Weitere Erfolgsgeschichten

Musterbox Medizintechnik

Kostenlose Musterbox

Weitere Informationen

Produkte für Dentalgeräte

Komponenten für Dentalgeräte

Produkte für den Reinraum

Reinraum-Produkte

Zeichnungsteile in Sondergeometrien

Sonderteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Ulf Hottung
Ulf Hottung

Key Account Manager Medizintechnik dry-tech

+49 2203 9649 7706E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung