Kugeln für keramische Kugellager
Aluminiumoxid Al2O3
Keramikkugeln aus Aluminiumoxid, oder auch Oxidkeramik genannt, besitzen eine polykristalline Struktur. Die
leichten Kugeln weisen Eigenschaften wie gute Korrosions-, Abrieb- und Warmfestigkeit auf. Trotz Einflüssen wie
Wasser, Salzlösungen und einigen Säuren sind sie äußerst
korrosionsbeständig. Es gilt darauf zu achten, dass der Kontakt mit Fluorwasserstoffsäure, Salzsäure, warmer Schwefelsäure und starken Alkalilösungen vermieden wird. Des Weiteren sind sie als elektrische Isolatoren und selbstschmierend bekannt. Die Kugeln aus Aluminiumoxid Al2O3 sind weiß bis elfenbeinfarbenen und werden gemäß Norm ASTM F 2094 Klasse II/III hergestellt.
Siliziumnitrid Si3N4
Kugeln aus dem Keramikwerkstoff Siliziumnitrid sind zwar
leicht, bieten jedoch eine hohe Zähigkeit und eine
ausgezeichnete Korrosionsfestigkeit. Nur in bestimmten sauren und basischen Lösungen tritt Korrosion auf. Das Material wirkt isolierend. Zudem sind die Kugeln selbstschmierend und mit einer ausgezeichneten Festigkeit gegen Temperaturschwankungen ausgestattet, was sich unterm Strich Preis bemerkbar macht. Sind sind im Vergleich zu Kugeln aus Aluminiumoxid
deutlich teurer. Die Kugeln aus Si3N4 sind schwarz-perlmuttfarben.
Zirkoniumoxid ZrO2
Kugeln aus Zirkoniumoxid eignen sich besonders in Anwendungsumgebungen, wo hohe Temperaturen, Korrosion sowie Abrieb eine Rolle spielen. Sie sind im Vergleich zu Aluminiumoxid-Kugeln deutlich leichter.
Weitere Vorteile:
- Sehr geringe Porösität des Materials
- Hohe Härte der Kugeln
- Sehr gute thermische- und Chemikalien- sowie mechanische Beständigkeit