Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bei dieser Neukonstruktion eines einsitzigen Formelwagens waren Kosten, Gewicht und Steifigkeit wichtige Gesichtspunkte. Das Endprodukt ist ein vollfunktionsfähiger Rennwagen mit 267 kg, 76 PS und einer möglichen Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,5 Sekunden. igus®-Gleitlager aus iglidur® X ermöglichen die Lagerung der komplexen Achsgeometrie, da sie auch unter der auftretenden Belastung und bei Verschmutzung zuverlässig funktionieren. Kugellager wären zwar eine denkbare aber auch teurere, schwerere und kompliziertere Alternative mit erhöhtem Wartungsaufwand.