Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Anlagenbau

Hochregallager sind weit verbreitet – ihre Wartung ist meist schwierig. Abhilfe schafft eine modulare RBG-Absturzsicherheitsplattform, die von der MehrTec GmbH entwickelt wurde. Ihr Herzstück ist eine Klemmmechanik zum Fixieren der Module. Sie besteht aus schmiermittelfreien Trapezgewindespindeln in Kombination mit zylindrischen Muttern. Diese Systemlösung von igus® sorgt für die notwendige Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Einzelmodule können automatisiert innerhalb des Hochregallagers an jeder beliebigen Stelle positioniert und über die Klemmmechanik sicher fixiert werden. Hauptbestandteil dieser patentierten Lösung sind pro Modul je zwei eingängige, selbsthemmende drylin® Trapezgewindespindeln. Dazu kommen links- und rechtsdrehende drylin® Spindelmuttern aus dem Werkstoff iglidur® J. Die Gesamtlösung ist wartungs- sowie schmiermittelfrei und unter anderem besonders für Anwendungen bei Kälte (-30 °C), Hitze (+80 °C) oder Feuchtigkeit geeignet.

Absturzsicherheitsplattform

Mehrtec GmbH, Udo Adriany, Müsch, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb