Im Rahmen der ExoMars-Mission plante die Europäische Weltraumorganisation (ESA) die geochemischen Eigenschaften des roten Planeten zu analysieren – ein Schwerpunkt hierbei ist die Suche nach Wasser. Dabei entwickelte und fertigte SENER Polen den „Umbilical Release Mechanism“ (URM). Der Mechanismus verbindet den unbemannten Marsrover mit dem Transferfahrzeug – URM sichert seine Stromversorgung nach der Landung auf der Oberfläche des Planeten. Das System muss hohe technische Erwartungen erfüllen: Strahlung, Temperatur, Staub oder Temperaturen bis -80 °C sind nur ein paar Anforderungen, die die Umgebung auf den Mars an die Lösung stellt und auch die verbauten iglidur-Gleitlager problemlos aushalten können müssen.