„Wallwalker“ ist ein Roboter, der bei der Wartung von Solaranlagen hilft. Der Roboter kann auf glatten und bis zu 90° geneigten Flächen, wie zum Beispiel Solarmodulen, arbeiten. Dazu klettert er über die Rahmen und Verbindungselemente, sodass die Solarfläche keine zusätzliche Installation benötigt. Da der Roboter die Module nicht beschädigen darf, zählt hier jedes Gramm Gewichtsersparnis. So sind die „Füße“ des Roboters über die flachen und besonders leichten igus® drylin® N-Miniaturgleitführungen mit dem Rumpf verbunden. Die Reinigungsbürste ist auf einer Hohlwelle mit igubal®-Flanschlagern gelagert.