Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Automatisierung

Zum Antrieb der Riemen einer Faltschachtelklebemaschine des Typ Bahmüller Turbox BTX 1700 - 3200 bzw. Jetbox BJX 1700 - 2300 kommen 6-Kant-Wellen als Antriebswellen zum Einsatz. In der Regel beinhaltet ein Modul dieses Maschinentyps drei verstellbare Riemenbrücken – die Kraftübertragung erfolgt mit einer gelagerten 6-Kant-Buchse. Bei den ersten Maschinen sind GG-Buchsen und geschliffene hartverchromte Wellen verbaut worden. Es bildeten sich „Rostansätze“ sowie pulverförmige Ablagerungen, was zur Beeinträchtigung der Anlage führte. Jetzt werden die Buchsen aus dem Werkstoff iglidur® J gefertigt - handelsübliches 6-Kant- Material dient als Antriebswelle. Mittlerweile sind über 50 Maschinen mit durchschnittlich 20 solcher Buchsen im Einsatz – für ältere Maschinen werden sogar Umbausätze angeboten.

Faltschachtelklebemaschine  
manus  
manus  
Bahmüller Maschinenbau Präzisionswerkzeuge GmbH, Uwe Kietzmann, Plüderhausen, Germany
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus®-Wettbewerb