Flugzeug-Breitbandantenne
An Board verfügbares Internet ist für viele Reisende ein entscheidender Faktor bei der Flugbuchung. Um eine WLAN-Verbindung auf Langstreckenflügen zu ermöglichen, kommen zunehmend Antennen zum Einsatz, die auf der Oberseite des Flugzeugrumpf installiert sind. Eine solche Antenne baut eine Verbindung zu einem nahegelegenen Satelliten auf, der seinerseits die Verbindung zwischen dem Flugzeug und einer Bodenstation herstellt. Zwischen dem Satelliten und dem Flugzeug liegen rund 35.000 km Entfernung und beide Objekte bewegen sind in hoher Geschwindigkeit. Um Signale empfangen zu können, muss die Antennen ihre Position in einer rotierenden Bewegung ständig anpassen. Mit tribologisch optimierten Drehkranzlagern hat igus die ideale Komponente im Programm, die dafür sorgt, dass die Rotation dauerhaft zuverlässig funktioniert.