Lösung
igus empfahl die Nutzung einer Heavy-Duty Energiekette, die sich als die perfekte Lösung für die Anwendungs herausstellte.
Die Offshore Energiekette ist mit einem Schwenkbügel an dem Verankerungspfosten an der Stegseite sowie mit einem abnehmbaren Bügel an der Seite der FSU befestigt.
Das robuste und flexible Energiekettensystem führt und schützt zwei Mittelspannungskabel. Die
Heavy-Duty-Kunststoffkette überzeugt mit fest verschraubter
Leitungsführung und Innenaufteilung, ist aus Spezialkunststoffen für extreme Anwendungen gefertigt und über die innenliegenden Seile werden alle Zugkräfte aufgenommen. Die Nutzung dieser speziellen Energiekette erlaubte ein passives Design, ohne, dass mechanische Elemente aufgrund der stegigen Bewegung der FSU benötigt wurden.
Der entscheidende Faktor war der kontrollierte Biegeradius der Energiekette, der selbst bei einem Sturm die Kabel vor Überbiegung schützt. Die Kabel sind ausgestattet mit speziellen 3-Phasen Mittelspannungsverbindern. Das wichtigste Sicherheitselement ist aber die Notabschaltung. Martin Tiling, Industry Manager Shore Power bei igus, erklärt die Funktionsweise: "Im Falle eines Notfalls messen wir die Kettenlänge. Wenn die FSU abdriftet bevor sie vom System getrennt ist, wird das System zuerst einen Alarm aussenden und dann die Notabschaltung einleiten. Nachdem die Stromzufuhr abgeschaltet ist, kann der landseitige Verbindungspunkt der Energiekette aus dem speziellen Befestigungspunkt herausgezogen werden, ohne, dass das Risiko eines aufkommenden Lichtbogens besteht.