Lineargewellenhäuse drylin® R

Komplett schmierfrei und abmessungsgleich zu Kugelumlaufsystemen

Die Gehäuselager für drylin R Wellenführung basieren auf spezielle verschleißfeste Hochleistungskunststoffe, die als Gleitelement dienen. Damit wird ein hygienisches und schmierfreies Linearwellensystem ermöglicht. Die Geometrie der Gehäuselager ist nicht nur robust sondern auch abmessungsgleich zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen, um einen 1:1 Austausch zum Lineargleitsystem so einfach wie möglich zu machen.

Lineargehäuse - geschlossen

Linearwellengehäuse drylin R

  • Anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Vormontierte Linearlagerfolie
  • Optional mit Handklemmung
  • Optional mit einstellbarem Gehäuse

Geschlossene Lineargehäuse kaufen

Lineargehäuse - offen

Linearwellengehäuse drylin R offene Bauform

  • Anodisiertes Aluminium Gehäuse
  • Vormontierte Linearlagerfolie
  • Optional mit Handklemmung
  • Auch mit Loslager erhältlich

Offene Lineargehäuse kaufen

Lineargehäuse mit Flansch

Lineargehäuse drylin R mit Flansch

  • Anodisiertes Aluminium Gehäuse
  • Mit rundem oder eckigem Flansch
  • Auch mit Loslagerfunktion

Lineargehäuse mit Flansch kaufen

drylin® Neuheiten 2021 - Lernen Sie jetzt das teilbare Lineargehäuse für Rundwellen kennen

Technik rauf, Kosten runter: Mindestens eines davon wollen wir immer erfüllen. Das ist unser Beruf und unser Angebot an Sie seit vielen Jahren. Die immensen Herausforderungen in dem „verkehrten“ Jahr 2021 spornen uns noch mehr an. Erleben Sie die drylin® Innovationen 2021.

Zum teilbaren Lineargehäuse
Neuheiten 2021

Gehäuselager mit Aluminiumgehäuse und Lineargleitlager

  • Aluminiumgehäuse
  • Augestattet mit drylin R Lineargleitlagern
  • Tandembauform mit zwei Lineargleitlagern
  • Lange oder kurze Bauform
  • Offene oder geschlossene Bauform
  • Befestigung der Lager im Gehäuse über Sicherheitsringe nach DIN 472

Gehäuselager mit Aluminiumgehäuse kaufen
Gehäuselager drylin R mit Aluminiumgehäuse

drylin® R Gehäuseschlitten

Für unterstütze und nicht unterstütze Linearwellen

  • Für parallel montierte Linearwellen
  • Aluminiumgehäuse
  • Auch mit Fluchtungsausgleich
  • Mit vier drylin R Lineargleitlagern
  • Optional mit weiteren Linearlagerfolien
  • Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsring nach DIN 472

Gehäuseschlitten kaufen
Gehäuseschlitten drylin R für Linearwellen


drylin® R Komplettsystem in 5 Schritten konfiguriert

Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in wenigen Schritten eine individuelle drylin R Linearführung mit Linearwellen, Linearschlitten und Lineargehäuselager für Ihre Anwendung konfigurieren und gleichzeitig die Lebensdauer berechnen.

Linearwellensystem konfigurieren
drylin Linearführung online konfigurieren