Lösung
Um den Prozess für Bluhm zu vereinfachen und die Montagezeiten zu verkürzen, wurde dem Kunden kurzerhand eine einbaufertige Formatverstellung angeboten.
Die eingesetzten
drylin® Linearführungen verleihen dem Tamper Evident mit seiner Verstelleinheit nicht nur höchste Flexibilität bei der Anpassung des Etikettierers. Sie sind darüber hinaus unempfindlich gegenüber Staub sowie Schmutz, sodass der Etikettierer auch für raue Umgebungsbedingungen geeignet ist. Darüber hinaus kommen die Linearführungen ohne zusätzliche Schmierung aus, da ihre Gleitelemente inkorporierte Festschmierstoffe enthalten. Das spart dem Anwender später nicht nur Wartungszeit, sondern auch Kosten für Wartungen und Schmiermittel ein.
Die hohe Lebensdauer der drylin® Linearführungen ermöglicht der Bluhm Systeme GmbH ihren Kunden ein Produkt höchster Qualität zu liefern. Mit der Wiederholgenauigkeit, Präzision und Schnelligkeit der drylin® Komponenten konnte die Chargenwechselzeit des Tamper Evident verkürzt werden. 500 Siegeletiketten kann der Etikettierer pro Minute anbringen. Hier zahlt sich jede Sekunde aus, die man bei der Anpassung sparen kann. Deshalb ist die vollständige Automatisierung von Etikettenwechsel und Formateinstellung ein Thema, das bei Bluhm konsequent verfolgt wird. Es ermöglicht zusätzliche Zeitersparnis und reduziert Fehlerquellen. Für die Zukunft ist bereits weitere Zusammenarbeit geplant, da die Nachfrage nach den Maschinen weiter steigt.