Technik rauf, Kosten runter: Mindestens eines davon wollen wir immer erfüllen. Das ist unser Beruf und unser Angebot an Sie seit vielen Jahren. Die immensen Herausforderungen in dem „verkehrten“ Jahr 2021 spornen uns noch mehr an. Erleben Sie die drylin® Innovationen 2021.
Im drylin W Programm der igus GmbH sind die Linearschlitten für drylin W Profilschienen ein zentrales Konstruktionselement. Wesentliches Merkmal ist, dass die Gleitlager der Schlitten die Profilführung mit einer hohen Genauigkeit und Laufruhe zulassen. Die igus GmbH hält für Sie ein umfangreiches Sortiment von über 50 verschiedenen Ausführungen von Linearführungs-Schlitten bereit. Als Bestandteil des drylin W Baukastensystems ermöglichen Ihnen die Schlitten in Kombination mit den anderen Konstruktionselementen eine nahezu unbegrenzte Variantenvielfalt.
In wenigen Schritten lassen sich die Linearprofilschlitten montieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Montagekosten. Darüber hinaus werden Stillstandzeiten verkürtzt.
Der Einstieg in die Welt der Industrie 4.0. Mit diesem drylin® W Schlitten wissen Sie immer wie lang die Gleitfolien noch halten. Der Austausch bleibt der gleiche nur jetzt erfolgt dieser immer zum perfekten Zeitpunkt.
Die igus Linearschlitten werden aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften auch als Kameraschlitten verwendet. Der ruhige und ruckfreie Lauf garantiert optimale Bildaufnahmen. Zudem ist das System leicht und schnell montiert.
Mit dem WWC Mono-Slide-Schlitten wird die einfache Montage der drylin W Linearschlitten noch einfacher. Mit den anondisierten Aluminium Schlitten aus einem Guss, wird auf einzelne Gehäuselager verzichtet.
Beim Einsatz der Linearschlitten aus dem drylin W Programm der igus GmbH profitieren Sie vor allem vom wartungsarmen und schmiermittelfreien Betrieb Ihrer linearen Anwendung. Die Materialvielfalt der Linearschlitten und die unterschiedlichen Konstruktionsmerkmale sind der Grund dafür, dass Ihnen die optimalen Bauteile für Ihre Branche und Ihren speziellen Einsatzzweck zur Verfügung stehen.
Die leichtlaufenden Profilführungsschlitten lassen aufgrund ihrer ausgefeilten und erprobten Funktionalität sehr kurze Montagezeiten zu. Sie machen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer bezahlt. Die Linearschlitten sind gewichtsoptimiert. Dadurch sparen Sie deutlich an den Kosten für die Antriebsenergie.
Die Variabilität der Linearschlitten und Gleitelementen, die auch die Nutzung von gebogenen Schienenelementen erlaubt, verhilft Ihnen zur bestmöglichen Bauraumausnutzung und zu ergonomisch günstigen konstruktiven Lösungen.
Sie haben die Wahl zwischen komplett vormontierten Linearführungsschlitten und Schlitten, die aus einem kompakten Guss bestehen.
Die vormontierten Linearschlitten sind aus einer Montageplatte, die mit vier Gehäuselagern versehen ist, zusammengesetzt. Hierbei können Sie die in den Gehäuselagern sitzenden Gleitlagerarten sowie die Größe und das Bohrbild der Platten beliebig variieren. Für Sie stehen Linearschlitten für eckige oder runde Linearschienenprofile und verschiedne Konstruktionsvarianten bereit.
Sie können durch die Wahl der Linearschlitten bestimmen, ob Ihre Anwendung auf komfortablen Doppelschienen oder variierbaren, parallel montierten Einzelschienen gleiten soll.
Die gegossenen Kompaktschlitten - die Mono-Slide-Schlitten - zeichnen sich durch ihre geringe Bauhöhe und ihre Montagefreundlichkeit aus. Die exakte Position der Lager erspart das aufwändige Ausrichten des Schlittens auf den Schienen.
Die igus® GmbH ermöglicht Ihnen, das Material für die Gleitelemente, die Gehäuselager und die Montageplatten genau nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen.
Die Gleitelemente ersetzen sonst übliches Schmiermittel in den Lagern. Sie sind aus allen iglidur Hochleistungskunststoffen verfügbar. Für die Gleitlagergehäuse wird wahlweise Zinkdruckguss, Aluminium oder Edelstahl eingesetzt. Die Montageplatten und die Kompaktschlitten bestehen aus Aluminium, Edelstahl, Karbon oder Kunststoff. Lassen Sie sich bei der Auswahl von den Mitarbeitern der igus GmbH beraten.