Das T-Profil wird in vielen Konstruktionen als tragendes Element verwendet. Grund dafür sind die hohe Biegefestigkeit und Belastbarkeit von Trägern und Schienen mit diesem Querschnitt. Bei der vermutlich ältesten Linearschiene, der Eisenbahnschiene, hat sich das T-Profil weltweit bewährt. Auch im Lieferprogramm von igus finden Sie T Linearschienen.
Die drylin T Linearschienen stellen wir Ihnen in drei unterschiedlichen Bauformen zur Verfügung. Sie finden bei uns
Die Anschluss- und Bohrmaße unserer Schienen stimmen mit den Maßen der Schienen nahezu aller Anbieter von Rollen- oder Kugellinearführungen überein. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr System von beispielsweise INA, Bosch Rexroth, THK oder Rodriguez schnell und problemlos auf die drylin T Technik umzurüsten. Sie sparen dadurch Betriebs- und Instandhaltungskosten Ihrer Linearführung, da die aufwändigen Vorrichtungen zur Schmierung und zum Schutz vor Verschmutzungen entfallen.
Der leichtgängige und leise Betrieb der trockenlaufenden drylin T Technik wird durch iglidur Gleitfolien aus Hochleistungskunststoffen gewährleistet, die perfekt auf die Profilschienen abgestimmt sind.
Bei der drylin T Führungsschiene TS-11 wird durch die Verwendung von Hohlprofilen eine deutliche Gewichtsreduzierung erreicht. Die Führungsschiene aus Aluminium hat eine Breite von 31 mm und eine Höhe von 19 mm. Die Breite der Montagefläche beträgt 20 mm.
Sie haben die Möglichkeit diese lineare Führungsschiene mit regelmäßig angeordneten Bohrungen oder ungebohrt zu bestellen. Die Bohrungen sind für Schrauben nach DIN 912 mit dem Gewinde M5 vorgesehen.
Für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und kleineren Lasten von 0,2 bis 1,4 kN stehen Ihnen unsere drylin T Miniaturschienen zur Verfügung.
Eine Alu Führungsschiene dieser Bauart eignet sich besonders für Handhabungsgeräte und Messeinrichtungen in Laboratorien. Hersteller von Bürotechnik setzen dieses Bauelement gerne in Scannern, Kopierern und Druckern ein.
Bei der Auswahl der benötigten drylin T Führungsschiene aus Aluminium unterstützen wir Sie mit unserem Onlinetool, das Sie unter der Rubrik drylin Linearführungen Experte finden. Sie wählen zuerst die Serie aus und bestimmen dann die Größe und Ausführung Ihrer Linearführung. Den übersichtlichen Tabellen auf der Seite können Sie die verfügbaren Maße und die maximalen Lasten entnehmen. Wenn Sie die Optionen, Einbaulage und Anzahl der Schienen festgelegt haben, brauchen Sie nur noch die Kräfte zu definieren. Bestandteil des Ergebnisses, das Ihnen sofort im Anschluss an Ihre Eingaben zur Verfügung steht, ist der Vorschlag für die optimale drylin T Linearschiene. Nutzen Sie die Möglichkeit, das nach Ihren Vorgaben konzipierte System zu bestellen. Innerhalb von 48 Stunden ist es auf dem Weg zu Ihnen.
Für Fragen rund um die Konfiguration Ihres Systems und die Auswahl der geeigneten Schienen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gern zur Verfügung.