Lösung
Zunächst probierten die Projektverantwortlichen Edelstahl-Wälzlager aus. Durch den Kontakt zwischen Metall-Kugellager und Führung entstanden am Schlitten jedoch Geräusche, die über die akzeptablen Grenzwerte in Krankenhauseinrichtungen hinaus gingen. Darüber hinaus belastete die durch die Bewegung verursachte Reibung den Motor und somit das gesamte System zusätzlich. Daneben fielen die Stahllager auch durch die Lebensdauertests und erreichten nur 10-20 Prozent der erwarteten Lebensdauer des Produkts.
Daher entschieden sich die Ingenieure schließlich für die Lagerung und das Verfahren der Geräte in die UV-Kammer mit unseren
drylin W Linearführungen, die komplett schmier- und wartungsfrei arbeiten. Dies wird erreicht durch die in den Gleitelementen befindlichen inkorporierten Festschmierstoffe. So konnte nicht nur der Anspruch erfüllt werden, ohne Schmierstoffe auszukommen. Auch gewährleistete dies die anhaltende Reduzierung von Geräuschen in dem Reinigungsgerät: Durch den Einsatz der schmiermittelfreien Gleitfolien aber auch weil die Lager gleiten anstatt zu rollen, läuft der Sterilisator heute besonders leise.
Und auch zwei weitere Vorteile ergaben sich durch den Einsatz von drylin Linearsystemen: Dise sind nicht nur schmutz- und staubunempfindlich, sondern stellen gleichzeitig eine kostengünstige und besonders flexible Lösung dar.