Lösung
Im Falle der Linearsysteme sind wir bereits langjähriger Partner von Indspect. Die zum Einsatz kommenden
Linearmodule drylin® SHT bieten Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit sowie Wartungsfreiheit. Sie sind einfach zu reinigen und weisen eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf. Darüber hinaus sind sie leicht und benötigen keine zusätzliche Schmierung. Die Spindel-Lineareinheiten empfehlen sich für aggressive Umgebungen. Eine Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten erfüllt dabei höchste Ansprüche der Lebensmittelindustrie.
Der Hersteller kannte die Produkte schon von früheren Kooperationen. Er kann damit alle Hygieneanforderungen erfüllen und den Alterungsprozess gering halten. Dies ermöglicht den Kunden den jahrelangen Einsatz.
Bei den Verstellungen in den Geräten von Indspect werden Kamera und Beleuchtung mitverfahren. Fast von Anfang an wurde hier drylin® SHT eingesetzt. Eine entsprechende Energieführungskette kam etwas später hinzu. Sie sichert bei größeren Anlagen, bei denen viele Kameras arbeiten, die Leitungen und damit den Betrieb. Die
easy chain® Energiekette der Serie E14 ist schnell und einfach im Außenradius zu befüllen. Ein Druckknopfprinzip hält die Glieder sicher zusammen. Eine kleine Teilung sorgt für einen leisen, ruhigen Lauf.
Bis heute sind keine Reklamationen der Systeme bekannt, die Anlage kommt nur zum Hersteller zurück, wenn etwas umgebaut oder ein Teil ergänzt wird. Wartungsarbeiten sind dank der Schmiermittelfreiheit der Linearsysteme auch nicht notwendig. So konnten die hohen Erwartungen der Lebensmittelindustrie an die Linearsysteme von Anfang an erfüllt werden. Dies gilt auch, wenn ganze Einheiten – etwa Lineartische – auf dem Bestellschein stehen. Umfangreiche Montagearbeiten entfallen komplett.