Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihre kostenlose Mini-Musterbox mit Produktmustern und weiteren Informationen rund um unseren Flachführung-Baukasten drylin N mit seinen Vorteilen.
Die Box enthält flache Führungsschienen mit verschiedenen Beschichtungen, wartungsfreie Einzel- und Doppelschlitten in unterschiedlichen Größen sowie eine spielfreie Prismenführung.
Mit dem drylin Linearführungen Experten können Sie in wenigen Schritten Ihre flache drylin N Linearführung für Ihre Anwendung konfigurieren und gleichzeitig die Lebensdauer berechnen.
Finden Sie die flache Führungsschiene aus dem drylin N Programm mit Bauhöhen von 6 bis 12 mm. Alle Baugrößen der drylin N Serie sind in Aluminium oder Aluminium schwarz anodisiert mit einem Anti-Reflex-Effekt.
Loslager gleichen durch ihre Geometrie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus. Dabei sind bestimmte Konstruktionhinweise zu beachten.
Der Schwerpunkt bei der Konstruktion flacher Linearführungswagen der drylin N Serie liegt auf dem energieeffizienten Betrieb kleiner Linearschlitten für Lasten bis 1 kN. Den wartungsfreien Trockenlauf auf der Grundlage der iglidur Hochleistungskunststoffe und die leise, sanfte Bewegung sowie den geringen Montageaufwand, der alle Lineargleitführungen von igus auszeichnet, finden Sie selbstverständlich auch bei drylin N Führungswagen.
Bei den Ausführungen flacher Linearschlitten haben Sie die Wahl zwischen geclipsten, umspritzten und aus Vollkunststoff gefertigten Bauteilen.
Geclipste Linearschlitten bestehen aus einem Gleitelement, das mit Metallteilen zur Aufnahme der Anbauteile und zur Stabilisierung der Konstruktion versehen ist.
Bei umspritzen Führungsschlitten sind die metallischen Teile in den Kunststoff eingebettet. Der feste Verbund von Wagen und Gleitelement verringert den Montageaufwand deutlich.
In Linearschlitten aus Vollkunststoff sind lediglich die Befestigungselemente aus Metall gefertigt. Diese Führungsschlitten sind besonders leicht und energieeffizient.
Für die Befestigung der Anbauteile kleiner Linearschlitten stehen Ihnen Schlitten mit Durchgangsbohrungen oder mit Gewindezapfen zur Verfügung. Die drylin N Führungsschlitten Baugröße 80 sind standardmäßig mit Gewindebohrungen ausgestattet.
igus hält für Sie drylin N Führungsschlitten mit Loslagern in y-, in z- oder in y- und z- Richtung bereit. Lassen Sie sich bei der Auswahl Ihres Führungswagens vom drylin Linearführungs-Experten unterstützen. Dort können Sie diese Optionen anwendungsbezogen festlegen. Die Loslager gleichen betriebsbedingte Schwankungen der Schienengeometrie aus und sorgen auf diese Weise für einen störungsfreien Bewegungsablauf.
Mit den Baugrößen 17, 27, 40 und 80 bietet Ihnen igus speziell für beengte Bauräume ideale Linearführungen an. Die Baugrößen geben die Schienenbreite in mm an.
Die Führungsschlitten der Baugröße 27 liefert Ihnen igus bei Bedarf mit Prismenführung. Der Vorteil der Prismenführung liegt in den definierten Verschiebekräften, die ein einfaches Verstellen und Positionieren ermöglichen.
Die Variantenvielfalt wird durch Doppelschlitten ergänzt. Diese Linearschlitten sind in der doppelten Länge ausgeführt. Mit der Nutzung dieser Schlitten verringert sich der Montageaufwand zusätzlich.
Im dry-tech Testlabor führt igus umfangreiche Prüfungen der Linearführungen durch. Diese Prüfungen sind die Grundlage für die Qualitätssicherung und liefern Daten, die die Berechnung der Lebensdauer der Schienenführungen unter konkreten Einsatzbedingungen ermöglichen. Gerne führen wir auch für Ihren Anwendungsfall aussagefähige Tests durch.