Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® E actuator  

drylin® E Schrittmotoren mit Spindel und Mutter lieferbar in 24h

Anschlussfertige drylin® E Linearaktuator Einheiten bestehend aus: Leistungsstarken NEMA-Schrittmotoren, wahlweise mit Encoder für höhere Maschinensicherheit

Effiziente dryspin® Steilgewinde

Schmierfreie dryspin® Gewindemutter

Lieferbar ab Lager in 24h


Typische Anwendungsbereiche: Medizintechnik, Gerätebau, 3D-Drucker, Labortechnik, Stellantriebe

drylin® Linearaktuator  
drylin® Linearaktuator Zeichnung  
Art.-Nr.:
Art.-Nr. Max. Nutzlast Max. Drehzahl Motor Encoder ls L Effekt. nutzbar
[N] [m/min] +1/-3 mm*
 DLE-LA-0001 50 6,35 NEMA11 - DST 6,35x5,08 115 100 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0002 50 6,35 NEMA11 X DST 6,35x5,08 115 100 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0003 100 15 NEMA17 - DST 8x15 170 150 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0004 100 15 NEMA17 X DST 8x15 170 150 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0005 500 9 NEMA23 - DST 10x12 225 200 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0006 500 9 NEMA23 X DST 10x12 225 200 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art.-Nr. L1 L2 L3 B1 B2 D2 D3 nb1 nb2 nd2 nd3 nd4
+1 mm
 DLE-LA-0001 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0002 51 15,2 2 28,2 23 M2,5 22 15 5 13 25 19 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0003 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0004 49 16 2 42,3 31 M3 22 20 8 20 36 28 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0005 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34 Preis auf Anfrage 
 DLE-LA-0006 76 16 1,6 56,4 47,14 5 38,1 25 10 25 42 34 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog