Antrieb: Zahnriemen, Spindel
Elektrische Linearachsen ab Lager
Schnelle Montage
Definierte Hublängen
Basis Zahnriemenachse ZLW, Spindelachse SAW
Zubehör: End-Referenzschalter, Anschlussleitungen, Adapter-Montageplatten
Sensorpositionierungen
Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik
Mess- und Prüfautomation
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Bei radialen Lasten bis zu 10 [kg]
bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
bei Geschwindigkeiten bis max. 1,5 [m/s]
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | ZLW-0630 Basic | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 413,82 EUR |
Handhabungs- und Montagetechnik
Kleinteilehandlingsaufgaben
Pick & Place
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Bei radialen Lasten bis zu 15 [kg]
bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
bei Geschwindigkeiten bis max. 2 [m/s]
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 516,34 EUR |
Sortieranlagen
Kleinteilehandlingsaufgaben
Pick & Place
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Bei radialen Lasten bis zu 20 [kg]
bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
bei Geschwindigkeiten bis max. 2 [m/s]
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Standard | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 852,60 EUR |
Sensor & Kameraverstellungen
Lüftungsklappenverstellung
Prüfgeräte
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Bei radialen Lasten bis zu 15 [kg]
bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
bei Geschwindigkeiten bis max. 0,3 [m/min]
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 388,05 EUR |
Kameraverstellungen
Kennzeichnungsapplikationen
Stapelanwendungen
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Bei radialen Lasten bis zu 25 [kg]
bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
bei Geschwindigkeiten bis max. 0,5 [m/min]
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 501,30 EUR |
schwere Kameraverstellungen
Formatverstellung
Hubvorrichtung
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Bei radialen Lasten bis zu 50 [kg]
bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
bei Geschwindigkeiten bis max. 0,7 [m/min]
Bestellnummer | Baugröße | Schlittenlänge | Hublänge | Motortyp | max. stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 654,97 EUR |