Bis zu 350 mm Rückzugsweg auf Basis von Elastobändern (RSEL) oder Zugfedern (RSSL)
Schlaufenbildung am Roboterkopf mit dem RSEL oder RSSL Rückzugsystem noch besser vermeiden. Die beiden Systeme sind besonders für die Automobilproduktion für Roboter mittlerer bis hoher Traglast konzipiert worden. Durch die kompakten Maße des Systems und das enge Führen der e-kette® am Roboter wird auch der Arbeitsbereich des Roboters auf ein Minimum reduziert.
Produktinformation zum RSEL & RSSL
Gegenüber dem RSE linear nochmals kostenoptimiertes Rückzugsystem
Durch seine Standardabmessung und das sehr kompakte Design kann das RSEL und RSSL Rückzugsystem direkt bei allen gängigen Robotertypen auf die 3. Achse montiert werden
Einfach nachrüstbar
Verhindert, dass die herabhängende e-kette® die Bewegung beeinflusst oder blockiert
Auch bei hochdynamischen Anwendungen nutzbar
Kurze Bauform von bis zu 656 mm
Für Roboter mit hohen und mittleren Traglasten
Der Festpunkt der e-kette® ist durch das lineare Design frei wählbar
Abmessungen RSEL & RSSL
Das Maß A, B und C ändert sich entsprechend des gewählten Kettengrößenindex. Beide Systeme sind in der Größe 60, 65, 70, 85 und 100 erhältlich
Der Unterschied zwischen TR.RSEL und TR.RSSL
In den Abmessungen sowie der Optik unterschieden sich das TR.RSEL und das TR.RSSL nicht. Der Große Unterschied liegt im Inneres der Systeme. Erfahren Sie welcher dieser ist und dessen Grund.
Röntgenblick in ein TR.RSEL Rückzugsystem
Die Artikel Nr. TR.RSEL.60 steht für triflex® (TR) sowie R(etraction) S(ystem) E(lastic) L(inear) in der Kettengröße 60. Bei diesem System wird die Rückzugskraft über Elastomerbänder realisiert, was für eine geschmeidige und gleichbleibende Rückzugskraft sorgt. Die Elastomerbänder haben sich bereits beim großen bzw. längen Bruder dem TR.RSE bewährt und wurden beim TR.RSEL in einer kürzeren und daher auch kostengünstigeren Lösung übernommen.
Beim TR.RSSL.60 stehen die Buchstaben und Zahlen für triflex (TR), sowie R(etraction) S(ystem) S(pring) L(inear) in der Kettengröße 60. Anstelle der Elstomerbänder wird die Rückzugskraft über Federelemente realisiert. Durch den Einsatz von Federn ist die Unabhängigkeit gegenüber Öl- bzw. Öldämpfen größer, welche aufgrund der vielen verschiedenen Zusammensetzunge evtl. einen Einfluss auf die Elastomerbänder haben könnte. Spielen Öl- oder Öldämpfe keine Rolle in Ihrer Anwendung raten wir aufgrund der höheren Laufruhe zum TR.RSEL.