Zahnriemenachsen in 3 Achsabständen von 120/160/200 mm. Mit der Erweiterung der Achsabstände bietet die Linearachse eine höhere Momentenaufnahme. Die neue modulare Linearachse überzeugt zudem durch verbesserte Dynamik und Aufnahme höherer Lasten. Verfügbar ist die Zahnriemenachse komplett aus anodisiertem Aluminium oder korrosionsbeständig aus Edelstahl.
Leistungsstarker breiter Rundriemen
Zentrale Riemeneinstellung am Schlitten
Basierend auf schmierfreier drylin® W-Linearführung
Art.-Nr. | Gewicht kg ohne Hub |
100 mm Hub |
max. Hublänge |
Übersetzung | Verzahnung | max. Radialbelastung |
Zahnriemen- material |
Zahnriemen- spannung |
max. Geschwindigkeit |
max. Antriebs- moment |
Leer- moment |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/U] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 172 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 172 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 212 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 212 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 252 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 252 | Preis auf Anfrage |
Art.-Nr. | Schlittenlänge | Zahnriemenbreite | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | max Positions- abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 172 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 172 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 212 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 212 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 252 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 252 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage |
Art.-Nr. | d3 | g3 | D | K | at | lt2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm/U] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage |