Bestellnummer** | A -0,3 |
AI | H | E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
I | R ±0,15 |
f | lt ±0,3 |
sg | ha | hc | lz | l2 | d2 4kt |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | 54 | 60 | 30 | 45 | 51 | 144 | 30 | 2 | 42 | M4 | 14 | 13 | 20 | 20 | 6 | Preis auf Anfrage |
** Effektiv gemessene Werte am Schlitten bei maximal zulässiger Belastung in horizontaler Einbaulage
Bestellnummer | X | E ±0,2 |
AP -1,0 |
Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 ±0,25 |
T2 ±0,25 |
d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | variabel | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
Gewicht | Gewicht | Max. Hublänge * | Übersetzung | Verzahnung | Zahnriemen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Hub | 100 mm Hub | -material | -breite | -spannung | ||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||
Basic 02 P | 0,3 | 0,08 | 1.000 | 54 | HTD 3M | Neopren mit GF | 9 | 25 |
* Größere Hublängen bieten wir gerne auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an