Der SAFE X-007 stellt eine innovative Verbindung zwischen "Hochsicherheitstrakt" für unwiederbringliche Werte und edlem Meisterstück dar, das mit seinem klaren, klassisch-eleganten Design im anspruchsvollsten Ambiente für sich selbst als solitäres Schmuckstück besteht. Das speziell entwickelte und einzigartige Öffnungssystem ist zudem ideal für die Präsentation jeder einzigartigen Sammlung geeignet. Die inneren Werte sind über jeden Zweifel erhaben - ein High Security Safe umschließt TIME MOVER® für 24 Uhren und bietet Platz für Schmuck und Dokumente. Das digitale Sicherheitsverschlusssystem steht für maximalen Schutz. Die Integration des Safes in ein Meisterstück der Handwerkskunst, ausgeführt in exquisitem Leder und edelsten Hölzern, mit individuellen Edelstahl-Applikationen verziert, positionieren "das Zweckmöbel Safe" auf innovative Art mitten im Lebensumfeld des Inhabers exquisiter Werte, als attraktives Schmuckstück immer im Blick. Tresore werden von der Firma Josef Wochner KG; Rosenfeld gebaut und durch Buben & Zörweg vertrieben