Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Das Reifenmontagegerät Reimont® ermöglicht Ihnen die professionelle und zeitsparende Montage & Demontage von 24"- 29" Reifen.
Durch das besondere Montageverfahren werden der Reifen und die Felge geschont und Schläuche nicht eingeklemmt.
Es können unterschiedliche Laufradtypen bearbeitet werden.
Das Umrüsten auf andere Laufradtypen erfolgt mit wenigen Handgriffen.
Bei der Reifenmontage dient das Laufrad als Hebel für die Drehbewegung, wodurch ein kraftschonendes Arbeiten möglich ist. Der Reifen wird sinngemäß in die Felge gerollt. Ein Quetschen und Dehnen des Reifens wird verhindert.
Selbst geübte Mechaniker benötigen bei der Reifenmontage per Hand mehr Zeit gegenüber dem Reimont®.
Voluminöse Reifen (2.2-2.6) zu montieren ist mit Reimont® ein Kinderspiel.
Die Zeitersparnis ist besonders bei der Herstellung größerer Laufradmengen von Bedeutung und verringert Ihre Werkstattkosten. Das Arbeiten am Reimont® ermöglicht selbst bei einfachen Schlauchreparaturen ein angenehmes und schnelles Arbeiten.
leichte und schnelle Reifenmontage und Demontage
schont die Felge und den Reifen
professioneller Reifenwechsel aus Sicht der Kunden in Ihrer Werkstatt
angenehmes, ergonomisches Arbeiten für den Mechaniker
die Maschine ist zur Tisch- oder Wandmontage vorbereitet
Eingesetzt wurden Linearführungen drylin® W. Diese zeichnen sich besonders durch Schmiermittelfreiheit aus und sind außerdem günstig.