Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Befestigungsvorrichtung sichert Aluminiumschiebefenster, während die Schiebeschienen an der richtigen Stelle einrasten. Die Lineargleitlager mussten einen niedrigen Reibwert bieten und ermöglichen, dass verschiedene Fenstergrößen in der Befestigungsvorrichtung gehalten werden, während die Schieber befestigt werden. Diese Aktion wird täglich hunderte Male wiederholt. Die ausgetauschte Lösung nutzte ein Rohr als Querglied mit einem weiteren Rohr mit größerem Durchmesser aber kürzer in der Länge, das als Gleiter verwendet wurde. Die Rohre waren poliert und mit Fett beschichtet, um die Reibung zu senken. Die Schmierung musste wöchentlich erneuert werden und gelangte auch auf die Fenster, die dann vor dem Versand gereinigt werden mussten. Diese waren auch schwer und unhandlich zu manövrieren. Sowohl die drylin® Lineargleitführungen und ein Kugellagersystem wurden geprüft. drylin® W war die klare Wahl im Hinblick auf die Anforderungen an Druck, Geschwindigkeit, Zykluszeiten und Umweltbedingungen. drylin® W kostet weniger als ein Kugellagersystem und lässt sich einfacher installieren.