Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schutztürverstellung mit Hybridlagern

Bei dieser Anwendung einer Schütztürverstellung in einer Waschanlage entschied man sich für eine drylin® W Linear-Gleitführung mit integrierten Rollen. Die Last umfasst ca. 40 kg und verteilt sich auf 2 Lagerstellen. Um ein leichtes und sicheres Öffnen und Schließen per Hand sicher zu gewährleisten wurde die Baugröße 20 gewählt.

drylin® WJRM - Rollen und gleiten
Eine Ergänzung zum drylin® W Baukastensystem ist die Kombination von Rollen- und Gleitlagerung. Bei einer definierten Einbaulage reduziert sich das erforderliche Antriebsmoment durch die wartungsfreie Rollenlagerung. Ideal für Verstellungen von Maschienen- und Schutztüren bis 50 kg.

Vorteile drylin® WJRM:

Baugröße (Wellendurchmesser): 20 mm

Kunststoffrollen gleitgelagert

Geringe Antriebskraft benötigt

Preiswert

3 verschiedene Profile

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb