Einbaufertiges System für externe Datenausgabe
Bei 4fach-Flankenauswertung (Einstellungsparameter der Anzeige oder Steuerung z. B. IW4) und +20 °C Umgebungstemperatur: Auflösung: ±(0,025 + 0,02 · L) L = Messlänge in Meter; Wiederholgenauigkeit: ±0,025 mm
Bei 1fach-Flankenauswertung (Einstellungsparameter der Anzeige oder Steuerung z. B. IW1) und +20 °C Umgebungstemperatur: Auflösung: ±(0,1 + 0,02 · L) L = Messlänge in Meter; Wiederholgenauigkeit: ±0,025 mm
Kleiner Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Ausgangssignale: Gegentakt dauerkurzschlussfest mit invertierten Signale (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Alle Varianten | A | A2 | C | C2 | H2 | K2 | Messauflösung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WKMEX-10-80-2.5-00-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Preis auf Anfrage | |
WKMEX-10-80-2.5-01-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Preis auf Anfrage | |
WKMEX-10-80-2.5-11-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Preis auf Anfrage |
Sensorvariante | Versorgungsspannung | Ausgangspegel | max. Signalleitungslänge | |
---|---|---|---|---|
00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
01 | 10 - 30 V | 5 V (TTL Line Driver) | 50 m | |
11 | 5 V | 5 V (TTL Line Driver) | 10 m |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Messprinzip | inkremental | |
Wiederholgenauigkeit | ± 1 Inkrement | |
Polteilung | 5 mm | |
Sensorgehäuse | Zinkdruckguss | |
Schutzart | IP67 | |
Betriebstemperatur | -10 … +70° C | |
Max. Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend | |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 4,0 m/s | |
Versorgung VDC | 5 VDC oder 10… 30 VDC | |
Stromaufnahme | 5 VDC: max. 200 mA 10.. 30 VDC: max. 150mA |
|
Auswerteelektronik intern | Auswerteelektronik intern | |
Ausgangspegel | 5 V-TTL Line Driver oder 10.. 30 V_HTL | |
Ausgangsspuren | A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ | |
Max. Leitungslänge | Max. Leitungslänge 5V/5V-TTL = 10m
10-30V/10-30V = 30m 10-30V/5V-TTL = 50m | |
Max. erlaubter Abstand zum Magnetband | 2,0 mm | |
Anschlussart | offene Kabelenden |