drylin® Linearlager sind leise
Technik verbessern
& Kosten senken


▲ Technik verbessern

drylin® Linearlagersysteme gleiten auf Kunststoffen anstatt auf Stahlkugeln zu rollen. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Die drylin® Lineartechnik ist durch den Einsatz von Gleitelementen aus Hochleistungspolymeren besonders verschleißfest und widerstandsfähig. Selbst bei einer hohen mechanischen Belastung und maximal empfohlener Flächenpressung von 150 MPa wirken die Kunststoffe vibrationsdämpfend und absorbieren selbst größere Schläge. Für den Bediener wird die Anwendung bis zu 4 mal leiser.
Zum drylin® Lineartechnik Shop


Technik verbessern und Kosten sparen mit drylin Lineartechnik


Lernen Sie die drylin® Produktwelt kennen


Bestellen Sie Ihre kostenfreie meet&greet Musterbox zum kennenlernen und erfahren Sie mehr über die schmiermittel- und wartungsfreien drylin® Linearführungen und dryspin® Steilgewinde.
Hier bestellen



Sie haben Fragen zur drylin® Lineartechnik?

Unser Experte Michael Hornung klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Lineartechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
Jetzt anfragen
Michael Hornung igus

Teleskopschienen für Schreibtisch

drylin® Lineartechnik beim Kunden

Teleskopschienen für Tischlerazubis

Die angehenden Tischler realisierten bei dem Couchtisch zwei besonders beachtliche Funktionen. Ausgestattet ist dieser mit einer Drehlade, die sich mit einem Drucköffner öffnen lässt und außerdem kann der Tisch für extra Stauraum aus der Mitte heraus aufgeschoben werden. Die Langlebigkeit und die Optik waren ausschlaggebende Faktoren für diesen Auszug. Die drylin Teleskopschiene NT-35 aus Aluminium überzeugte einen Schüler durch optisch ansprechendes eloxiertes Aluminium direkt. Für die Gleitelemente werden Hochleistungskunststoffe verwendet. Das Tribopolymer ermöglicht das ruckelfreie und sanfte Gleiten der Führungen.
Zum Tischlerprojekt

Getestet und bewiesen!

Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. 
Zum Testlabor
Test: Schallpegel Diagramm

Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*



*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.