Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
drylin® Linearlagersysteme gleiten auf Kunststoffen anstatt auf Stahlkugeln zu rollen. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Die drylin® Lineartechnik ist durch den Einsatz von Gleitelementen aus Hochleistungspolymeren besonders verschleißfest und widerstandsfähig. Selbst bei einer hohen mechanischen Belastung und maximal empfohlener Flächenpressung von 150 MPa wirken die Kunststoffe vibrationsdämpfend und absorbieren selbst größere Schläge. Für den Bediener wird die Anwendung bis zu 4 mal leiser.
Die angehenden Tischler realisierten bei dem Couchtisch zwei besonders beachtliche Funktionen. Ausgestattet ist dieser mit einer Drehlade, die sich mit einem Drucköffner öffnen lässt und außerdem kann der Tisch für extra Stauraum aus der Mitte heraus aufgeschoben werden. Die Langlebigkeit und die Optik waren ausschlaggebende Faktoren für diesen Auszug. Die drylin Teleskopschiene NT-35 aus Aluminium überzeugte einen Schüler durch optisch ansprechendes eloxiertes Aluminium direkt. Für die Gleitelemente werden Hochleistungskunststoffe verwendet. Das Tribopolymer ermöglicht das ruckelfreie und sanfte Gleiten der Führungen.
Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*
*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.