Externes Display
Frei positionierbar
Passend für Alu-Konstruktionsprofile
Adaptierung horizontal oder vertikal
Schmierfrei
Bestellnummer | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | Am | Bm | Tm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | ±0,17 | ||||||||
WKMEDR(L)*-10-80-10-… | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 82 | 51 | 25 | Anfragen |
Ah | Bh | Ch | Sh | Kh | Th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMY-0301 | 61 | 125 | 40 | 14 | 5,4 | 22 | 8,06 EUR | |
WMY-0302 | 94,5 | 92 | 70 | 14 | 5,4 | 22 | 8,06 EUR |
Technische Daten | |
---|---|
Messprinzip | inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer |
Display | Lowest Power LCD mit eingebautem Sensor, netzunabhängig |
Anzeigegenauigkeit | max. 0,1 mm |
Wiederholgenauigkeit | ± 1 Digit |
Anzeige/Anzeigebereich | -99 999 …+99 999 |
Funktion | Kettenmaß- und Resetfunktion |
Direkteingabe Offsetwert | |
Versorgung | Batterie eingebaut, bis zu 10 Jahren Laufzeit |
Magnetsensor | fest angeschlossen |
Bauform | Einbaugehäuse |
Gehäuse | Zinkdruckguss |
Schutzart | IP20 Gesamtgerät |
IP60 Displayseite | |
Arbeitstemperatur | 0…+60°C |
Luftfeuchte | 95%rF Betauung nicht zulässig |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,5 m/s |