Das schmierfreie drylin® Linearmodul: Freitragend teleskopierbar

Teleskopierbar und freitragend

Freitragend teleskopierbar

Für die manuelle als auch elektronische Verstellung geeignet ist das neue drylin® Linearmodul mit teleskopierbarer drylin® Q-Führung. Für alle Anwendungen wo Zug- und Druckkräfte übertragen werden, bietet diese Einheit den Vorteil eines schmier- und wartungsfreien Betriebes. Ob in Klappenmechanismen, bei Neigungseinstellungen von Monitor, Spiegel oder Inspektionskameras als auch als Spannelement.
 

  • Auszuglänge bis 300 mm
  • Max. Druckkraft 100 N
  • Freitragender Aufbau
  • Zubehör (Handrad, Positionsanzeiger etc.) verfügbar
  • Anschlussfertig mit drylin® E-Motorkits verfügbar
  • Gewindelänge der Mutter: 25mm
  • Material der Mutter: iglidur® J

Typische Anwendungsbereiche: Textilindustrie, Stellantriebe, Fenster, Rehatechnik, Gassenverstellungen, Inspektionstechnik, Medizin und Pharmatechnik

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. max. F
axial
[N]
LH Lges. H1 B1 B2 E1 E2 Q1 Q2 tk tg  
QLA-2012-A 100 300 B2 + 2xLH 42 60 54 20 47 12 20 11 6,2  Anfragen

Bestellschlüssel

QLA-2012-A-E-0025-200 
Typ Bau-
 Wellen-
material
 Version Steigung Auszugs-
länge
Wellenmaterial
A: Aluminium

Version
E: Elektrisch / NEMA17-Spindelmotor
C: Elektrisch / NEMA17-Spindelmotor mit Encoder

Steigung
0025: Ds6,35x2,54
0051: Ds6,35x5,08
0127: Ds6,35x12,7
0254: Ds6,35x25,4

Lieferzeiten

Lieferbar

8-10 Tage