Hub: 315 mm
Last: 250 N (radial, zentrisch)
Geschwindigkeit: 0,22 m/ sec.
Pausenzeit: 1 sec.
Spindel: Steilgewinde, 10 x 25 mm
Mutter: SWZ-W-3008 (Länge 30 mm)
Erreichte Zykluszahl bis Abbruch: 544.000 Zyklen
Axialspiel nach Versuch: ca. 0,6 mm
Drehmoment nach Versuch: 0,8 Nm