Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® W - Linearführung für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum

Die drylin® W-Linearführungen stellen ein kostengünstiges vorkonfektioniertes System dar. Das Design der Linearführung erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse. Der Verzicht auf Schmierung macht das System extrem schmutzunempfindlich.

Informationen zu den Optionen:

Innerhalb dieses Konfigurators können Sie sich eine Schiene und den Wagen nach Ihren Wünschen zusammenstellen:


iOS App  

Ab sofort auch als iOS iPad App als kostenfreier Download bei iTunes erhältlich.

Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten: Schiene

 
Wellendurchmesser 6 mm
Schienenbreite 30 mm

drylin® W Doppelschiene - eckig

 
Wellendurchmesser 10 mm
Schienenbreite 40 / 80 mm

drylin® W Doppelschiene - rund

 
Wellendurchmesser 16 mm
Schienenbreite 60 mm

drylin® W Doppelschiene - rund

 
Wellendurchmesser 20 mm
Schienenbreite 80 mm

drylin® W Doppelschiene - rund

Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten: Bohrungen

 
Ungebohrt
 
Standardbohrbild

Parallele Bohrungen bei Wellendurchmesser 10 und 20 mm

 
Standardbohrbild mit mittiger Gewindebohrung 3/8 Zoll

Ideal für Kameraführungen

 
Schiene mit Auffräsung

für Durchmesser 06 und 10 mm - 30% Gewichtsersparnis

Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten: Wagen

 
Standardausführung

Für alle Durchmesser

 
Einstellbare Lager "turn to fit"

Funktion zur manuellen Spieleinstellung - nicht für Wellendurchmesser 06 mm

 
3/8 Zoll Durchgangsbohrungen im Schlitten

Ideal für Kameraführungen - für alle Durchmesser

 
Handklemmung für einfache Positionierung

Nur verfügbar für Schlittenlängen > 100 mm

 
Hybridlager rollen und gleiten

Nur für die Wellendurchmesser 16 mm und Schienenbreite 60 mm. Ohne weiteres Zubehör am Wagen.