Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

SLW – kompakter Kreuztisch – Edelstahl

für Handverstellungen

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A

100 % schmierfrei

chemikalien- und korrosionsbeständig

Zubehör erhältlich

 
 
Art.-Nr.:
Art.-Nr. A -0,3 H E1 ±0,15 E2 ±0,15 Grund-
länge lx
Grund-
länge ly
f lt ±0,1 tk ts tg kt
 SLW-XY-ESJ-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art.-Nr. sg d T l1 d1
Standard
d1
alternativ
l2 d2
Standard
d2
alternativ
ha1 ha2 W
h2 - h1
 SLW-XY-ESJ-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 - 6h9 14,5 33,5 19 1.081,01 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Das Handrad der y-Achse kann links oder rechts montiert bestellt werden. Links: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung Rechts: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung

Weitere Edelstahl Lösungen

SHTC-20-EWM-HYD  
SHTC-20-EWM-HYD

Hygienic design

FDA-konforme Materialien

RJUM-01-Ø-ES  
RJUM-01-Ø-ES

Lineargleitlager

Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen

Durchmesser 12-30 mm

DryLin® W - Edelstahl  
DryLin® W - Edelstahl

Vormontierte Systeme

Doppel- und Einzelschiene

Durchmesser 10 und 20 mm

Weitere Informationen: