Neue Greiferachsen-Generation
Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
Lasten bis zu 500 g mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,7 m/s bewegen
Gleitlager aus iglidur® J
Antrieb: Schrittmotor NEMA11 mit Zahnrad
Leicht
Klein
Schnell
Schmierfrei
Bestellnummer | F [N] |
v [m/s] |
Hub max. | A | H1 | E1 | E2 | B | tg | tk | kt | Q | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 | 5 | 0,7 | 200 | 56 | 42 | 40 | 26 | 46 | 4,5 | 8 | 4,5 | 7,5 | 22 | Preis auf Anfrage |
Das freitragende Linearmodul drylin QLA eignet sich überall dort, wo Zug- und Druckkräfte übertragen werden.