Bauteile aus Aluminium und Kunststoff
Komplett schmierfrei
Gleitgelagerte Spindel
Kompakte Bauform
SLN-27-03
Einsteigermodell mit Basic Schlitten aus igus® Polymer
SLN-27-04
Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung
SLN-27-05
Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung
Steigung M5x0,8 (0008) oder Steilgewinde Sg 5x5 (0050)
Einsatzgebiete: Zustellbewegungen mit geringem Gewicht, Sensorverstellungen, leichte Handlingsaufgaben in der Geräte- und Labortechnik.
Bestellnummer | max. Hublänge |
Gewicht | zusätzl. (pro 100 mm) |
max. stat. Tragfähigkeit |
max. Drehzahl |
max. Antriebsmoment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axial[N] | radial[N] | [U/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 47,34 EUR | |
SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 51,78 EUR | |
SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,2 | 52,00 EUR | |
SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,3 | 52,21 EUR | |
SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,4 | 52,21 EUR |
Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-03-0008 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14,5 | 47,34 EUR | |
SLN-27-03-0025 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 | 51,78 EUR | |
SLN-27-03-0051 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x5,07 | 6,35 | 15 | 14,5 | 52,00 EUR | |
SLN-27-03-0127 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x12,7 | 6,35 | 15 | 14,5 | 52,21 EUR | |
SLN-27-03-0254 | 28 | 35 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 6,35x25,4 | 6,35 | 15 | 14,5 | 52,21 EUR |