Gegenläufige Gewindespindeln der dryspin® Gewindetechnik
Eine Gewindespindel ist ein Maschinenelement, das eine drehende Bewegung in eine translatorische umwandelt (Bewegungsgewinde).
Steilgewinde- und
Trapezgewindespindeln von igus sind in verschiedenen
Spindelwerkstoffen (Stahl oder Edelstahl) und in Kombination mit mehr als sieben verschiedenen Gewindemutterwerkstoffen kombinierbar. Hierbei sind C15 Stahl und 1.4301 Edelstahl die Standardwerkstoffe.
Neben den Standardgewinderichtungen rechtsgängig (RH, Right Hand) und linksgängig (LH, Left Hand) bieten gegenläufige Spindeln mit Rechts- und Linksgewinde dem Konstrukteur einen weiteren Gestaltungsspielraum, da keine zweite Spindelverstellung inkl. zweitem Antrieb benötigt wird.