Schmier- und wartungsfreie Bauteile für die Bewegung in Laborgeräten

Laborgeräte

Unsere Top-Seller für labortechnisches Equipment

Laborroboter mit E3 e-kette

Maximale Reinraumtauglichkeit

  • Extrem leiser Lauf: max. 38dB(A)
  • IPA Klasse 1: fast kein Verschleiß und Abrieb
  • Schneller, leichter Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
  • Gute Stabilität durch ineinander greifende Glieder
Laborroboter mit easychain

Leitungsschutz für kleinste Bauräume

  • Kleinste Biegeradien für weniger benötigten Bauraum
  • Einfach zu befüllen, geringer Montageaufwand
  • Günstiger als vollgeschlossene Ketten
Laborroboter mit chainflex CF98.PLUS

100 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 3 x d
  • Besonders für kurze, sehr schnelle Anwendungen
  • 4 Jahre Garantie
Laborroboter mit readychain

75 % weniger Montagezeit

  • Energiekette mit Leitungen und Steckern aus einer Hand
  • Reduzierte Fehlerquellen durch umfangreiche Kontrolle
  • 4 Jahre Garantie
Laborroboter mit drylin W

100 % schmierfreier Baukasten

  • Höchste Flexibilität durch Einzel-, Doppel- und Kurvenschienen
  • Über 50 verschiedene laufruhige Schlitten mit schmierfreien Gleitelementen
  • Superkompakt z.B. Doppelschiene WS-06-20
Laborroboter mit Miniaturachsen

Superkompakt: 28 x 22 cm

  • Komplettmodul mit Motor oder Wunschantrieb
  • 3 Schlittentypen (Basic/Einstellbar/Preload) mit und ohne verstärkte Spindellagerung
  • Sehr leichter Aufbau
Laborroboter mit dryspin

Reduziertes Axialspiel

  • Schmierfreie Gewindetechnik mit hohen Wirkungsgraden bis zu 82 %
  • Optimal für präzise Positionierbewegungen: Zero-Backlash-Gewindemutter für ein lebenslanges minimales Axial-Umkehrspiel
Laborroboter mit PRTs

Leise Rotation ohne Schmierung

  • Leiser und sauberer Lauf dank Kunststoff-Gleitelementen statt Metallkugeln
  • Modulares Baukastensystem
  • Verschiedene Außen- und Innenverzahnungen
  • Für kleine Bauräume: PRT-04 Micro mit 60 mm Durchmesser
Bioreaktor mit Keramik-Kugellager

Bis zu 65-mal langlebiger

  • Temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Bis zu 65-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-PEEK-Kugellagern
Laborroboter mit PRTs

Reibungsloser Lauf ohne Schmierung und PTFE

  • PTFE-freie Variante unseres bewährten Top-Sellers in der Medizintechnik
  • Niedrigste Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr geringe Stick-Slip-Neigung
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
3D-gedrucktes Zahnrad

Bis zu 50-mal langlebiger als herkömmliche Materialien

  • Abriebfeste Filamente, Pulver und Kunstharze
  • Individuelle Bauteile im 3D-Druckservice in nur 1-3 Tagen versandfertig
  • Ganz einfach 3D-Modell hochladen und online bestellen
3D-Druck

Portalroboter ab 1.065,28 €

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Standard-Portalroboter oder nach individuellem Maß
  • Kurze Lieferzeiten
Pipettierer Komplettlösung RBTX

ROI in nur 3 Monaten

  • Kompakter Linearroboter für Laboranwendung mit zwei unabhängigen Z-Achsen
  • Angesteuert über preiswerte D7-Motorsteuerkarten
  • Inkl. Energieketten

Erfolgreiche Anwendungen in der Labortechnik

Abfüllanlage im Labor

Saubere Bewegung in Abfüllanlage

DNA Diagnostik

Präzision im Blutuntersuchungsgerät

Erfolgsgeschichten Medizintechnik

und weitere Erfolgsgeschichten

Medizintechnik Whitepaper

Whitepaper: Automatisierte Pipettiertechnik

Musterbox Medizintechnik

Kostenlose Musterbox

Weitere Informationen

Produkte für den Reinraum

Reinraum-Produkte

Zeichnungsteile in Sondergeometrien

Sonderteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Ulf Hottung
Ulf Hottung

Key Account Manager Medizintechnik dry-tech

+49 2203 9649 7706E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung