Die in der Vergangenheit als Berechnungsgrundlage des Kupferzuschlages verwendete DEL Notiz der Schutzvereinigung DEL-Notiz e.V. ist seit dem 14.02.2022 nicht mehr verfügbar.
Daher ist eine
neue Berechnungsgrundlage für den Zuschlag des Kupferpreises notwendig geworden.
- Oberer Wert von
Westmetall - 1 % Prozessaufschlag
Der Kupferzuschlag dient für die Berechnung der Differenz zwischen kalkuliertem Preis (Kupferbasis) und dem börsennotierten, tatsächlichen anteiligen Kupferpreis einer Leitung.
Dem Katalogpreis jeder chainflex® Leitung liegt kalkulatorisch ein Kupferpreis i.H.v. € 150,–/100 kg zugrunde.
Hinweis:Sie können tagesaktuell, auf den Meter, für jede igus chainflex® Leitung den Zuschlag berechnen.
Hier geht´s zum Kupferzuschlagsrechner