Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Das Produktspektrum der xiros Kunststoffkugellager umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Produktvarianten. Allen gemein ist, dass sie ohne jede zusätzliche Schmierung auskommen. Dadurch ergeben sich erhebliche Vorteile, da in jeder Anwendung vermieden wird, dass Schmierstoffe die Umgebung verunreinigen, ausgewaschen werden oder sich durch äußere Einflüsse zersetzen.
Hinzu kommen, je nach Bauart, weitere Vorteile:
Im Gegensatz zu metallischen Kugellagern kommen xiros Polymerkugellager vollkommen ohne Schmierung aus. Daher sind sie für eine Vielzahl spezieller Anwendungen geeignet, in denen es im Vergleich zu dauergeschmierten metallischen Kugellagern nicht auf höchste Drehzahlen oder Belastungen ankommt, sondern eben auf den schmiermittelfreien Einsatz. Diese sind z. B. die Lebensmittel-, Verpackungs- und Medizintechnik, Verpackungs- und Textilindustrie oder auch die chemische Industrie und Reinraumanwendungen sowie Elektronik und Bürotechnik. Anwendungen ergeben sich auch aus der Metallfreiheit und der Eigenschaft, unmagnetisch zu sein. Hier sind es vor allem Anwendungen in der Medizintechnik und in der Messtechnik.
Durch zahlreiche Tests und Materialentwicklungen konnten die Werkstoffe der Laufringe immer weiter verbessert werden. Dadurch konnten Kunststoff-Kugellager entwickelt werden, die höhere Geschwindigkeiten, mehr Last und höhere Standzeiten zulassen. Aber die Entwicklung geht weiter: Wir halten das Thema Kunststoff-Kugellager noch lange nicht für ausgereizt. Wir wissen, dass wir mit unserer langjährigen Erfahrung in tribologisch optimierten Kunststoffen und unseren Testmöglichkeiten die xiros Kugellager immer weiter voranbringen können. Infolge unseres speziellen Compounds und des Spritzguss-Herstellungsprozesses, können wir für Ihre Anwendung eine deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu Wettbewerbpendants gewährleisten.
Im xiros Testlabor werden unsere Kugellager hinsichtlich Lebensdauer und Verschleiß getestet. Neben den eigentlichen Werkstoff-Vergleichstests geben diese Versuche auch Antworten auf Fragen nach den Auswirkungen äußerer Einflüsse wie Temperatur, Feuchte oder Staub.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr